(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Jaulas de bolas para conjuntos de troqueles
MISUMI
Modificaciones: No
Tipo de guía: guía de bolas (Jaula de resina)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre jaulas de bolas para juegos de troqueles, consulte las secciones siguientes:
Precio especial | |
Días para el envío: | Durante el mismo día |
Mostrar productos en inventario
Jaulas de bolas para conjuntos de troqueles - alta rigidez -
MISUMI
· Tipo de guía: guía de bolas (Jaula de resina)
Días para el envío: | Durante el mismo día |
---|
Mostrar productos en inventario
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
Tipo de guía |
| ||
Marca | MISUMI | MISUMI |
Series de productos | Jaulas de bolas para conjuntos de troqueles - alta rigidez - | |
CAD |
|
|
Días para enviar |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario |
Especificaciones |
|
|
Tipo de guía | Guía de bola (jaula de aluminio) / Guía de bola (jaula de resina) | Guía de bola (jaula de resina) |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente