(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Postes de guía para conjuntos de troqueles
MISUMI
· Conjunto/artículo único/accesorio: Publicar solo
Precio especial | |
Días para el envío: | Durante el mismo día |
Mostrar productos en inventario
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Conjunto / artículo único / accesorio |
Métodos de montaje posterior |
Tipo de buje |
Métodos de montaje del casquillo |
Sistemas de tapones del retenedor |
| |
Marca | MISUMI |
Series de productos | |
CAD |
|
Días para enviar |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario |
Conjunto / artículo único / accesorio | Publicar solo |
Métodos de montaje posterior | Presione fit / Desmontable |
Tipo de buje | - |
Métodos de montaje del casquillo | - |
Sistemas de tapones del retenedor | Sin tapón / Tapón móvil / Tapón fijo |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente