(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Bujes para separadores guía - con aceite, ajuste a presión- tipo con cabeza -
MISUMI
· Escribe: bujes
· Rango de tolerancia (mm): 5µm
· Tipo de buje: Para simple (Tipo de aceite)
· Método de montaje del buje: Ajuste a presión
· Material: SUJ2
Días para el envío: | Durante el mismo día |
---|
Mostrar productos en inventario
Bujes para separadores guía -sin aceite, hierro fundido gris, adhesivo LOCTITE- tipo con cabeza-
MISUMI
· Escribe: bujes
· Rango de tolerancia (mm): 5µm
· Tipo de buje: Para simple (Tipo sin aceite)
· Método de montaje del buje: adhesivo loctite
· Material: FC250
Precio especial | |
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
Mostrar productos en inventario
Bujes para separadores guía - con aceite, aleación de cobre, adhesivo LOCTITE, tipo con cabeza -
MISUMI
· Escribe: bujes
· Rango de tolerancia (mm): 5µm
· Tipo de buje: Para simple (Tipo de aceite)
· Método de montaje del buje: adhesivo loctite
· Material: SUJ2 + aleación de cobre
Días para el envío: | Durante el mismo día |
---|
Mostrar productos en inventario
Bujes para separadores guía - con aceite, ajuste a presión- tipo recto -
MISUMI
· Escribe: bujes
· Rango de tolerancia (mm): 5µm
· Tipo de buje: Para simple (Tipo de aceite)
· Método de montaje del buje: Ajuste a presión
· Material: SUJ2
Días para el envío: | Durante el mismo día |
---|
Mostrar productos en inventario
Bujes para separadores guía - sin aceite, aleación de cobre, adhesivo LOCTITE- tipo con cabeza -
MISUMI
· Escribe: bujes
· Rango de tolerancia (mm): 5µm
· Tipo de buje: Para simple (Tipo sin aceite)
· Método de montaje del buje: adhesivo loctite
· Material: SUJ2 + aleación de cobre
Precio especial | |
Días para el envío: | Durante el mismo día |
Mostrar productos en inventario
Bujes para separadores guía – jaula de bolas integrada, adhesivo LOCTITE - tipo con cabeza
MISUMI
· Escribe: bujes
· Rango de tolerancia (mm): 5µm
· Tipo de buje: Jaula de bolas integrada
· Método de montaje del buje: adhesivo loctite
· Material: SUJ2
Días para el envío: | Durante el mismo día |
---|
Mostrar productos en inventario
Bujes para separadores guía - con aceite, aleación de cobre, adhesivo LOCTITE, tipo rectos -
MISUMI
· Escribe: bujes
· Rango de tolerancia (mm): 5µm
· Tipo de buje: Para simple (Tipo de aceite)
· Método de montaje del buje: adhesivo loctite
· Material: SUJ2 + aleación de cobre
Precio especial | |
Días para el envío: | Durante el mismo día |
Mostrar productos en inventario
Bujes para separadores guía -sin aceite, hierro fundido gris, adhesivo LOCTITE- tipo recto-
MISUMI
· Escribe: bujes
· Rango de tolerancia (mm): 5µm
· Tipo de buje: Para simple (Tipo sin aceite)
· Método de montaje del buje: adhesivo loctite
· Material: FC250
Días para el envío: | Durante el mismo día |
---|
Mostrar productos en inventario
Bujes para separadores guía – para jaulas de bolas, adhesivo LOCTITE - tipo rectos
MISUMI
· Escribe: bujes
· Rango de tolerancia (mm): 5µm
· Tipo de buje: Para jaulas de bolas
· Método de montaje del buje: adhesivo loctite
· Material: SUJ2
Días para el envío: | Durante el mismo día |
---|
Mostrar productos en inventario
Bujes para separadores guía - con aceite, adhesivo LOCTITE- tipo con cabeza -
MISUMI
· Escribe: bujes
· Rango de tolerancia (mm): 5µm
· Tipo de buje: Para simple (Tipo de aceite)
· Método de montaje del buje: adhesivo loctite
· Material: SUJ2
Precio especial | |
Días para el envío: | Durante el mismo día |
Mostrar productos en inventario
Bujes para separadores guía – para jaulas de bolas, adhesivo LOCTITE - tipo con cabeza
MISUMI
· Escribe: bujes
· Rango de tolerancia (mm): 5µm
· Tipo de buje: Para jaulas de bolas
· Método de montaje del buje: adhesivo loctite
· Material: SUJ2
Precio especial | |
Días para el envío: | Durante el mismo día |
Mostrar productos en inventario
Bujes para separadores guía - sin aceite, aleación de cobre, adhesivo LOCTITE- tipo recto -
MISUMI
· Escribe: bujes
· Rango de tolerancia (mm): 5µm
· Tipo de buje: Para simple (Tipo sin aceite)
· Método de montaje del buje: adhesivo loctite
· Material: SUJ2 + aleación de cobre
Días para el envío: | Durante el mismo día |
---|
Mostrar productos en inventario
Bujes para separadores guía - con aceite, adhesivo LOCTITE- tipo con recto -
MISUMI
· Escribe: bujes
· Rango de tolerancia (mm): 5µm
· Tipo de buje: Para simple (Tipo de aceite)
· Método de montaje del buje: adhesivo loctite
· Material: SUJ2
Días para el envío: | Durante el mismo día |
---|
Mostrar productos en inventario
Bujes para separadores guía - sin aceite, aleación sinterizada, adhesivo LOCTITE- tipo recto -
MISUMI
· Escribe: bujes
· Rango de tolerancia (mm): 5µm
· Tipo de buje: Para simple (Tipo sin aceite)
· Método de montaje del buje: adhesivo loctite
· Material: Aleación sinterizada especial
Días para el envío: | Durante el mismo día |
---|
Mostrar productos en inventario
Bujes para separadores guía - sin aceite, aleación sinterizada, adhesivo LOCTITE - tipo con cabeza -
MISUMI
· Escribe: bujes
· Rango de tolerancia (mm): 5µm
· Tipo de buje: Para simple (Tipo sin aceite)
· Método de montaje del buje: adhesivo loctite
· Material: Aleación sinterizada especial
Precio especial | |
Días para el envío: | Durante el mismo día |
Mostrar productos en inventario
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
Tipo |
Rango de tolerancia |
Tipo de buje |
Métodos de montaje del casquillo |
Material |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Marca | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
Series de productos | Bujes para separadores guía - con aceite, ajuste a presión- tipo con cabeza - | Bujes para separadores guía -sin aceite, hierro fundido gris, adhesivo LOCTITE- tipo con cabeza- | Bujes para separadores guía - con aceite, aleación de cobre, adhesivo LOCTITE, tipo con cabeza - | Bujes para separadores guía - con aceite, ajuste a presión- tipo recto - | Bujes para separadores guía - sin aceite, aleación de cobre, adhesivo LOCTITE- tipo con cabeza - | Bujes para separadores guía – jaula de bolas integrada, adhesivo LOCTITE - tipo con cabeza | Bujes para separadores guía - con aceite, aleación de cobre, adhesivo LOCTITE, tipo rectos - | Bujes para separadores guía -sin aceite, hierro fundido gris, adhesivo LOCTITE- tipo recto- | Bujes para separadores guía – para jaulas de bolas, adhesivo LOCTITE - tipo rectos | Bujes para separadores guía - con aceite, adhesivo LOCTITE- tipo con cabeza - | Bujes para separadores guía – para jaulas de bolas, adhesivo LOCTITE - tipo con cabeza | Bujes para separadores guía - sin aceite, aleación de cobre, adhesivo LOCTITE- tipo recto - | Bujes para separadores guía - con aceite, adhesivo LOCTITE- tipo con recto - | Bujes para separadores guía - sin aceite, aleación sinterizada, adhesivo LOCTITE- tipo recto - | Bujes para separadores guía - sin aceite, aleación sinterizada, adhesivo LOCTITE - tipo con cabeza - |
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Días para enviar |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario |
Especificaciones |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tipo | Bujes | Bujes | Bujes | Bujes | Bujes | Bujes | Bujes | Bujes | Bujes | Bujes | Bujes | Bujes | Bujes | Bujes | Bujes |
Rango de tolerancia | 5μm | 5μm | 5μm | 5μm | 5μm | 5μm | 5μm | 5μm | 5μm | 5μm | 5μm | 5μm | 5μm | 5μm | 5μm |
Tipo de buje | Para llano (tipo de aceite) | Para llano (tipo sin aceite) | Para llano (tipo de aceite) | Para llano (tipo de aceite) | Para llano (tipo sin aceite) | Jaula de bolas integrada | Para llano (tipo de aceite) | Para llano (tipo sin aceite) | Para jaulas de bolas | Para llano (tipo de aceite) | Para jaulas de bolas | Para llano (tipo sin aceite) | Para llano (tipo de aceite) | Para llano (tipo sin aceite) | Para llano (tipo sin aceite) |
Métodos de montaje del casquillo | Presione fit | Adhesivo Loctite | Adhesivo Loctite | Presione fit | Adhesivo Loctite | Adhesivo Loctite | Adhesivo Loctite | Adhesivo Loctite | Adhesivo Loctite | Adhesivo Loctite | Adhesivo Loctite | Adhesivo Loctite | Adhesivo Loctite | Adhesivo Loctite | Adhesivo Loctite |
Material | SUJ2 | FC250 | Aleación de cobre SUJ2 + | SUJ2 | Aleación de cobre SUJ2 + | SUJ2 | Aleación de cobre SUJ2 + | FC250 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | Aleación de cobre SUJ2 + | SUJ2 | Aleación especial sinterizada | Aleación especial sinterizada |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente