(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 26/9/2026 el día a 6:00 pm el día 27/9/2026 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillos mariposa

Días para enviar
  • Todos
  • Durante el mismo día
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  • 16 día o menos
  • 17 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Nominal de hilo (M)
Longitud L (mm)
Pitch(mm)
Forma detallada
Forma de orificio de montaje
Material
Tratamiento de superficies
Tipo de cresta de hilo
Forma de la punta
Formas Adicionales
Unidad de ventas
Aplicación
  • Desengrasante

Tornillos de mariposa: extremo plano, métrico grueso

Marca

MISUMI

Series de productos

Tornillos de mariposa: extremo plano, métrico grueso

CAD
  • 2D / 3D
Días para enviar Durante el mismo día~

Mostrar productos en inventario

Especificaciones
  • Componentes inCAD
Nominal de hilo (M)4 ~ 8
Longitud L (mm)8 ~ 30
Pitch(mm)0.7 ~ 1.25
Forma detalladaMariposa
Forma de orificio de montajeNinguno
MaterialAcero / Acero inoxidable
Tratamiento de superficiesNinguno / Cromado trivalente
Tipo de cresta de hiloMétrico grueso
Forma de la puntaExtremo plano
Formas AdicionalesEstándar
Unidad de ventas-
AplicaciónEstándar

Cargando…

  1. 1

Categorías relacionadas con Tornillos mariposa