(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cáncamos

Días para enviar
  • Todos
  • Durante el mismo día
  • 8 día o menos
  • 11 día o menos
  • 12 día o menos
  • 13 día o menos
  • 16 día o menos
  • 17 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Tamaño de Rosca (M)
Longitud L (mm)
Material
Tratamiento de superficies
Tipo de hilo
Forma de la punta
Unidad de Venta
Tamaño de rosca (pulgadas)
Aplicación
Pitch(mm)
Tipo tornillo
  • Desengrasante

Cáncamos de elevación - acero/acero inoxidable, CHIC, SCHI

    Cáncamos de elevación - Cáncamo, extremo plano, largo

    Marca

    MISUMI

    Sunco

    Series de productos

    Cáncamos de elevación - acero/acero inoxidable, CHIC, SCHI

    Cáncamos de elevación - Cáncamo, extremo plano, largo

    CAD
    • 2D / 3D
    • 2D / 3D
    Días para enviar Durante el mismo día

    Mostrar productos en inventario

    Durante el mismo día

    Mostrar productos en inventario

    Especificaciones
    • Componentes inCAD
      Tamaño de Rosca (M)8 ~ 2010
      Longitud L (mm)15 ~ 3020
      MaterialAcero / Acero inoxidableAcero
      Tratamiento de superficiesNinguno / Cromado trivalenteNinguno
      Tipo de hiloMétrico gruesoMétrico grueso
      Forma de la punta-Extremo plano
      Unidad de VentaVendido individualmente (Min. 1 pieza)Vendido individualmente (Min. 1 pieza)
      Tamaño de rosca (pulgadas)--
      AplicaciónEstándarEstándar
      Pitch(mm)--
      Tipo tornillo-Completamente roscado

      Cargando…

      1. 1

      Categorías relacionadas con Cáncamos