(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conexiones sanitarias

Días para enviar
  • Todos
  • Durante el mismo día
  • 5 día o menos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  • 11 día o menos
  • 12 día o menos
  • 13 día o menos
  • 14 día o menos
  • 15 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Tipo
Forma de ajuste
Tipo de conexión (entre accesorios de tipo / diámetro iguales)
Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro)
Tipo de conexión 2 (lado derecho o de diámetro pequeño)
Combinación de te y cruz en la parte de conexión (ABC)
Diámetro, centro
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material
Rango nominal de OD D
Nominal OD D(Ø)
Acabado superficial

    La línea de productos de conectores se ha vuelto más variada.

    • Cambio de Precio

    Racores sanitarios - abrazadera, media/alta presión

    • Menor Tiempo de Envío

    Racores adaptadores sanitarios - extremo con férula, extremo roscado

      Junta - férula, tipo B, serie GS-C, grifería sanitaria

      Marca

      MISUMI

      MISUMI

      MISUMI

      Osaka Sanitary

      Series de productos

      La línea de productos de conectores se ha vuelto más variada.

      Racores sanitarios - abrazadera, media/alta presión

      Racores adaptadores sanitarios - extremo con férula, extremo roscado

      Junta - férula, tipo B, serie GS-C, grifería sanitaria

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      Días para enviar Durante el mismo día

      Mostrar productos en inventario

      Durante el mismo día

      Mostrar productos en inventario

      Durante el mismo día

      Mostrar productos en inventario

      8 Días

      Mostrar productos en inventario

      Especificaciones
      • Componentes inCAD
      • Componentes inCAD
      • Componentes inCAD
        TipoJuntasAbrazaderaAdecuadoJuntas
        Forma de ajuste--Adaptador de conversión-
        Tipo de conexión (entre accesorios de tipo / diámetro iguales)----
        Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro)OtrosUnión de férula ISOUnión de férula ISO-
        Tipo de conexión 2 (lado derecho o de diámetro pequeño)--Tubo roscado-
        Combinación de te y cruz en la parte de conexión (ABC)----
        Diámetro, centro--Diámetro igual, concéntrico-
        Pieza de metal (accesorios, etc.) Material--Acero inoxidable 304-
        Rango nominal de OD D1.0S~2.0S1.0S~2.0S / 2.5S~4.5S1.0S~2.0S1.0S~2.0S
        Nominal OD D(Ø)1.5S1.5S ~ 2.5S1.0S-
        Acabado superficial--Rectificado de superficies internas y externas-

        Cargando…

        1. 1

        Categorías relacionadas con Conexiones sanitarias