(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Imanes rectangulares

Días para enviar
  • Todos
  • Durante el mismo día
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  • 12 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Atracción Froce (Rango)(N)
Fuerza de Atracción (Especificar)(N)
Tipo de imán (material)
Ancho(mm)
Longitud(mm)
Espesor(mm)
  • En oferta hasta 06/11/26
  • Recomendación
  • Producto Nuevo

Imanes rectangulares - con avellanado

  • Recomendación
  • Producto Nuevo

Imanes rectangulares - estándar

Marca

MISUMI

MISUMI

Series de productos

Imanes rectangulares - con avellanado

Imanes rectangulares - estándar

CAD
  • 2D
  • 2D / 3D
Días para enviar Durante el mismo día

Mostrar productos en inventario

Durante el mismo día

Mostrar productos en inventario

Especificaciones
    • Componentes inCAD
    Atracción Froce (Rango)(N)50.1~60.020.1~30.0 / 60.1~70.0
    Fuerza de Atracción (Especificar)(N)54.823.9 ~ 69.7
    Tipo de imán (material)Imán de neodimioImán de neodimio
    Ancho(mm)1510 ~ 15
    Longitud(mm)1515 ~ 20
    Espesor(mm)53 ~ 5

    Cargando…

    1. 1

    Categorías relacionadas con Imanes rectangulares