(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Amortiguadores ajustables

Días para enviar
  • Todos
  • Durante el mismo día
  • 5 día o menos
  • 7 día o menos
  • 8 día o menos
  • 10 día o menos
  • 12 día o menos
  • 21 día o menos
  • 22 día o menos
  • 44 día o menos
  • 68 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Cuerpo principal, componentes relacionados
Estructura
Tipo de orificio
Entorno operativo
Tornillo de montaje nominal [M]
Material del cuerpo
Tornillo de montaje nominal [pulgadas]
Max. Energía absorbida(J)
Stroke S(mm)
Longitud total L(mm)
  • En oferta hasta 06/11/26
  • Menor Tiempo de Envío

Amortiguadores ajustables - estándar

Marca

MISUMI

Series de productos

Amortiguadores ajustables - estándar

CAD
  • 2D / 3D
Días para enviar Durante el mismo día~

Mostrar productos en inventario

Especificaciones
  • Componentes inCAD
Cuerpo principal, componentes relacionadosCuerpo principal
EstructuraTipo ajustable
Tipo de orificioTipo de orificio múltiple / Tipo de orificio múltiple irregular / Orificio cónico
Entorno operativoEstándar
Tornillo de montaje nominal [M]-
Material del cuerpoAcero inoxidable / Acero
Tornillo de montaje nominal [pulgadas]-
Max. Energía absorbida(J)1.02 ~ 392
Stroke S(mm)6 ~ 50
Longitud total L(mm)58 ~ 254.5

Cargando…

  1. 1

Categorías relacionadas con Amortiguadores ajustables