(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Amortiguadores fijos

Días para enviar
  • Todos
  • Durante el mismo día
  • 4 día o menos
  • 8 día o menos
  • 10 día o menos
  • 11 día o menos
  • 12 día o menos
  • 13 día o menos
  • 15 día o menos
  • 22 día o menos
  • 26 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Cuerpo principal, componentes relacionados
Estructura
Tipo de orificio
Entorno operativo
Tornillo de montaje nominal [M]
Material del cuerpo
Max. Energía absorbida(J)
Stroke S(mm)
Longitud total L(mm)
  • En oferta hasta 06/11/26
  • Menor Tiempo de Envío

Amortiguadores fijos - estándar

    Amortiguador, serie RB

    Marca

    MISUMI

    SMC

    Series de productos

    Amortiguadores fijos - estándar

    Amortiguador, serie RB

    CAD
    • 2D / 3D
    • 2D / 3D
    Días para enviar Durante el mismo día~

    Mostrar productos en inventario

    Durante el mismo día

    Mostrar productos en inventario

    Cuerpo principal, componentes relacionadosCuerpo principalCuerpo principal
    EstructuraTipo fijoTipo fijo
    Tipo de orificioTipo de orificio múltiple / Tipo de orificio múltiple irregular / Orificio cónicoTipo de orificio múltiple
    Entorno operativoEstándarEstándar
    Tornillo de montaje nominal [M]-10
    Material del cuerpoAcero inoxidable / Latón / AceroAcero
    Max. Energía absorbida(J)0.1 ~ 1963.92
    Stroke S(mm)4 ~ 356
    Longitud total L(mm)29 ~ 19052.7

    Cargando…

    1. 1

    Categorías relacionadas con Amortiguadores fijos