(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Resortes de tensión

Días para enviar
  • Todos
  • Durante el mismo día
  • 6 día o menos
  • 7 día o menos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  • 11 día o menos
  • 12 día o menos
  • 13 día o menos
  • 14 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Material
Tipo
Gancho de ángulo opuesto
Carga admisible P2(N)
Carga permitida (rango configurable)(N)
Longitud L2 a carga admisible(mm)
Longitud libre Lf(mm)
Bobina OD OD(Ø)
Tensión inicial Pi(N)
Spring Constant k(N/mm)
Diámetro del cable d(Ø)
Número total de bobinado N
Max. Desviación(mm)
  • En oferta hasta 06/11/26

Resortes de tensión - longitudes estándar

  • En oferta hasta 06/11/26

Muelles de tracción - carga pesada

Marca

MISUMI

MISUMI

Series de productos

Resortes de tensión - longitudes estándar

Muelles de tracción - carga pesada

CAD
  • 2D / 3D
  • 2D / 3D
Días para enviar Durante el mismo día

Mostrar productos en inventario

Durante el mismo día~

Mostrar productos en inventario

Especificaciones
  • Componentes inCAD
  • Componentes inCAD
MaterialCable de acero inoxidable / Cuerda de pianoCable de acero inoxidable / Cuerda de piano
TipoTipo estándarTipo estándar
Gancho de ángulo opuesto180 ° (estándar) / 90°180 ° (estándar) / 90°
Carga admisible P2(N)2.25 ~ 98.0714.71 ~ 430.51
Carga permitida (rango configurable)(N)1.26~3.50 / 3.51~8.00 / 8.01~15.00 / 15.01~30.00 / 30.01~60.00 / 60.01~110.008.01~15.00 / 30.01~60.00 / 60.01~110.00 / 110.01~
Longitud L2 a carga admisible(mm)13.5 ~ 342.518.9 ~ 209.4
Longitud libre Lf(mm)10 ~ 17515 ~ 175
Bobina OD OD(Ø)2 ~ 205 ~ 24
Tensión inicial Pi(N)0.25 ~ 22.562.45 ~ 123.6
Spring Constant k(N/mm)0.033 ~ 3.530.49 ~ 15.49
Diámetro del cable d(Ø)0.28 ~ 2.30.7 ~ 4
Número total de bobinado N--
Max. Desviación(mm)3.5 ~ 167.53.9 ~ 34.4

Cargando…

  1. 1

Categorías relacionadas con Resortes de tensión