(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Automatización
Movimiento lineal
Movimiento Rotativo
Partes Conectoras
Transmisión de potencia rotativa
Motores
Transportadores y manejo de materiales
Localización, posicionamiento, jigs y accesorios
Inspección
Sensores, interruptores
Neumática, Hidráulica
Componentes para vacío
Equipo hidráulico
Equipo de pulverización y accesorios
Tuberías, tubos, mangueras y accesorios
Módulos, Unidades
Calentadores, control de temperatura
Extrusiones de aluminio, marcos, soportes y postes
Rodajas, Niveladores para maquinaria, postes
Puertas, Herrajes para gabinetes
Resortes, amortiguadores
Componentes de ajuste / fijación, pasadores, imanes
Antivibración, Materiales de aislamiento acústico, Productos de seguridad
Componentes para Cableado
Cables LAN / Cables de red industrial
Equipo soportado cable
Cable con conector
RS232 / computadora personal / cable AV
Cable de alambre
Conector (uso general)
Terminal de crimpado
Cremallera
Glándulas de cable
Cable Buje / Clip / Etiqueta
Tornillo / espaciador
Accesorios de cable
Tubo
Protección de Manguera
Conducto / Cableado
Herramienta de uso general
Herramientas para conexión
Suministros de soldadura
Herramientas de Corte
Fresa de metal duro
HSS End Mill
Brocas de hormigón
Inserto / soporte de fresa
Brocas para taladro
Fresa de extremo de hoja recta personalizada
Cortador dedicado
Fresa de Llave
Herramienta de torneado
Perforar
Accesorios para herramientas de corte
Herramientas relacionadas con agujeros de tornillo
Escariador
Brocas eléctricas
Biselado, herramienta de centrado
Sierras de agujero
Cortadores de prensa de taladro magnético
Taladro Escalonado
Taladros y cortadores de madera
Herramientas para Proceso
Herramienta de máquina
Herramientas de medida / Equipos de medida
Herramienta de descarga eléctrica
Suministros de soldadura
Suministros de pulido
Suministros para corte
Herramientas manuales
Herramienta eléctrica
Productos químicos
Material de reparación / adhesivo
Productos de soldadura / antiestáticos
Suministros de Embalaje y Almacenamiento Logístico
Productos de seguridad
Mostrar todas las categorías de Productos de seguridadInvestigación/Desarrollo y Suministros para Salas Blancas
Moldeado de Plástico
Pines Eyectores
Mangas, pasadores centrales
Pines de corazón
Boquillas y componentes de entrada
Fechadores, Insertos de Marca de Reciclaje, Pines con ventilación de gas
Socavado, placas
Componentes Guia, componentes para espacio eyector
Controladores de apertura del molde
Componentes de enfriamiento o calentamiento
Accesorios, otros
Componentes de moldes grandes, fundición a presión
Moldeado por Inyección
Agente Purgante
Productos Maquinados por Moldeo de Inyección
Accesorios de equipamiento
Equipo auxiliar
Pinzas de corte neumáticas
Cilindros de aire
Componentes para sujeción neumática
Componentes para tablero de botador
Marcos
Compuestos de succión
Mandril paralelo
Portabrocas especial
Mantenimiento del molde
Artículos de calefacción
Hojas para aislamiento térmico
Acopladores, tapones, juntas de un toque
Tubos, mangueras, componentes periféricos
Loading...
| Días para enviar |
|
|---|

Interruptor CS-Touch CS/CSJ/CSS/CSK/CSP
Metrol
[Caracteristicas]
- Diseño delgado que se puede utilizar uno al lado del otro, abundantes variaciones.
- M5 ~ / carrera larga / resistente al agua.
- Alto rendimiento.
- Repetibilidad de 5 µm.
- Un tipo mecánico de precisión que no causa interferencias mutuas, lo que permite una detección estable en pasos estrechos que no se podría lograr con sensores de proximidad.
- El lápiz óptico se puede personalizar según el detector.
- No se necesitan perros ni actuadores de mediación para los "sensores de proximidad" y "microinterruptores" convencionales.
[Aplicación]
- Para posicionar líneas de producción, mesas, chapas soldadas por puntos, etc.
- Para comprobar la apertura y cierre de pastillas de freno y detectar la presencia o ausencia de trabajos de transporte.
- Para iniciar el punto de partida de la máquina.
| Días para el envío: | Durante el mismo día |
|---|
Mostrar productos en inventario

Interruptores de contacto - roscados, estándar
MISUMI
· Escribe: Tipo de trazo de pasador
· Dimensión del punto de funcionamiento del interruptor P (mm): 0.3
· Repetibilidad: 5 µm o menos
· Vida mecánica (x 10k veces): 1000
· Forma del cuerpo principal: Tipo tornillo
| Días para el envío: | Durante el mismo día |
|---|
Mostrar productos en inventario

Perno de tope con interruptor ST
Metrol
Un interruptor de contacto con un interruptor incorporado en el perno de tope.
[Caracteristicas]
- Detiene el trabajo con pernos de tope y emite una señal de confirmación.
- Ya no se requieren el interruptor/sensor convencional y el mecanismo intermediario de perro, lo que permite reducir el tamaño de la máquina.
[Aplicación]
- Extremo de avance del dispositivo de transporte / para control del extremo inverso.
- Dado que la cara del extremo está endurecida, también funciona como un ajuste del tope de la posición de tope y salida de la señal de ajuste a presión.
| Días para el envío: | Durante el mismo día |
|---|
Mostrar productos en inventario

Interruptor MT-Touch de alta precisión, P11
Metrol
Un interruptor de contacto IP67 sin amplificador, con repetibilidad de 0,5 µm y resistente a entornos adversos.
[Caracteristicas]
- Dado que no existe un mecanismo para el ajuste fino de la configuración de montaje y señal, utilice lo siguiente.
- El origen del detector que se mueve o desplaza.
- Ideal para ajustadores de herramientas para máquinas NC. (También se utiliza para corregir el desplazamiento térmico de las máquinas).
- Paralelismo de contactos 0,01 mm.
- La estructura de protección IP67 soporta ambientes adversos donde se dispersa agua, refrigerante y virutas.
- Una forma plana que no ocupa espacio y es ideal para detectar desgaste en herramientas de corte de máquinas herramienta CNC.
[Aplicación]
- Para encontrar el origen del filo de las máquinas herramienta.
- Para detección de desgaste de herramientas en pequeñas máquinas de grabado.
- Para corrección de desplazamiento térmico de robots de escritorio.
| Días para el envío: | Durante el mismo día |
|---|
Mostrar productos en inventario

Interruptor táctil PT de alta precisión y tamaño ultra pequeño PT
Metrol
[Caracteristicas]
- M5 o ⌀5, interruptor pequeño con una longitud mínima de 17 mm.
- La repetibilidad (rango) del punto de funcionamiento se puede seleccionar entre 1 µm / 3 µm. - Aunque es un tipo mecánico pequeño, demuestra una durabilidad mecánica y eléctrica de 3 millones de veces.
- Ideal para "posicionamiento de precisión" y "fijación de origen" en un espacio limitado.
[Aplicación]
- Ideal para encontrar el origen de las mesas de inspección de semiconductores.
- Conveniente para evitar la eliminación de dos láminas de metal delgadas. Conveniente para detectar la altura de la boquilla del dispensador.
- Ideal para comprobar la apertura y cierre de pastillas de freno. Conveniente para configurar el origen de accionamiento del motor de impulsos.
- Conveniente para detectar desalineaciones de los tambores de las máquinas de impresión.
| Días para el envío: | Durante el mismo día |
|---|
Mostrar productos en inventario

Bloqueo mini STM con interruptor
Metrol
[Caracteristicas]
- Miniinterruptor de tamaño mínimo ⌀8 x 8 mm y superficie de tope de enfriamiento.
- Apto para espacios reducidos.
- Eficaz para reducir el tamaño y los costes de equipos y dispositivos.
- Hay dos tipos, uno para golpes directos y otro para golpes de declinación.
- Para el tipo impermeable (IP67), no sólo las partes móviles sino también la superficie del tope son a prueba de polvo dentro de las botas de goma.
- Dado que la parte móvil es un resorte de lámina y no tiene fricción, no se produce rozamiento de la parte móvil.
- Al empotrar directamente en el limitado espacio de montaje, es posible reducir el tamaño de la máquina.
- Dado que la precisión dimensional estándar de montaje es buena, el trabajo de reemplazo es fácil.
[Aplicación]
- Ideal para comprobar el asiento de piezas con cilindro.
- Ideal para comprobar el asiento de piezas y plantillas.
| Días para el envío: | Durante el mismo día |
|---|
Mostrar productos en inventario

Interruptores de contacto - en forma de L
MISUMI
· Escribe: Tipo de trazo de pasador
· Dimensión del punto de funcionamiento del interruptor P (mm): 0.3
· Repetibilidad: 5 µm o menos
· Fuerza de contacto, dirección de empuje (n): 1
· Tipo de punto de contacto: Punto de contacto normalmente abierto
| Días para el envío: | Durante el mismo día |
|---|
Mostrar productos en inventario

Interruptores de contacto - con tapón, resistentes al agua, roscados
MISUMI
· Dimensión del punto de funcionamiento del interruptor P (mm): 0.25
· Repetibilidad: 0,01 mm o menos
· Fuerza de contacto, dirección de empuje (n): 0.8
· Tipo de punto de contacto: Punto de contacto normalmente abierto
· Vida mecánica (x 10k veces): 1000
| Días para el envío: | Durante el mismo día |
|---|
Mostrar productos en inventario

Interruptores de contacto - émbolo de bola
MISUMI
· Escribe: Tipo de golpe de bola
· Dimensión del punto de funcionamiento del interruptor P (mm): 0.3
· Repetibilidad: 0,01 mm o menos
· Tipo de punto de contacto: Punto de contacto normalmente abierto
· Vida mecánica (x 10k veces): 1000
| Días para el envío: | Durante el mismo día |
|---|
Mostrar productos en inventario

Interruptores de contacto - émbolo de resorte
MISUMI
· Escribe: Tipo de trazo de pasador
· Dimensión del punto de funcionamiento del interruptor P (mm): 0.8
· Repetibilidad: 0,01 mm o menos
· Fuerza de contacto, dirección de empuje (n): 6
· Tipo de punto de contacto: Punto de contacto normalmente abierto
| Días para el envío: | Durante el mismo día |
|---|
Mostrar productos en inventario

Interruptores de contacto - punta de plástico
MISUMI
Adecuado para la detección de encendido y apagado sin daños en los objetos detectados.
| Días para el envío: | Durante el mismo día |
|---|
Mostrar productos en inventario

Interruptores de contacto - roscados
MISUMI
Es posible la detección con poca fuerza de contacto.
| Días para el envío: | Durante el mismo día |
|---|
Mostrar productos en inventario
| Marca |
|---|
| Series de productos |
| CAD |
| Días para enviar |
| Especificaciones |
| Tipo |
| Forma del cuerpo principal |
| Tipo de sección de contacto |
| Ambiente |
| Material del cuerpo |
| Material de contacto |
| Golpe de contacto S(mm) |
| Tipo de punto de contacto |
| Parte del cilindro OD D(mm) |
| Rosca de montaje nominal M |
| Cambiar el punto de funcionamiento P(mm) |
| Repetibilidad |
| Parte de contacto OD |
|
| |||||||||||
| Marca | Metrol | MISUMI | Metrol | Metrol | Metrol | Metrol | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
| Series de productos | Interruptor táctil PT de alta precisión y tamaño ultra pequeño PT | Interruptores de contacto - con tapón, resistentes al agua, roscados | ||||||||||
| CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Días para enviar |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario |
| Especificaciones |
|
|
|
|
|
|
| |||||
| Tipo | Tipo de trazo de pin | Tipo de trazo de pin | Tipo de trazo de pin / Tipo de tapón | Tipo de trazo de pin | Tipo de trazo de pin | Tipo de trazo de pin / Tipo de tapón | Tipo de trazo de pin | Tipo de trazo de pin / Tipo de tapón | Tipo de golpe de pelota | Tipo de trazo de pin | Tipo de trazo de pin | Tipo de trazo de pin |
| Forma del cuerpo principal | Tipo tornillo | Tipo tornillo | Tipo tornillo / Con cabeza hexagonal | Forma cuadrada | Forma cilíndrica | Forma cilíndrica / Con brida | Forma cilíndrica | Tipo tornillo | Tipo tornillo | Tipo tornillo | Tipo tornillo | Tipo tornillo |
| Tipo de sección de contacto | Tipo de aguja | Tipo de aguja | Tipo de aguja | Tipo plano | Tipo de aguja | Tipo de aguja | Tipo de aguja | Tipo de aguja | - | Tipo de aguja | Tipo de aguja | Tipo de aguja |
| Ambiente | Estándar / Impermeable | Estándar | Estándar | Impermeable | Estándar | A prueba de goteos | Estándar | A prueba de goteos | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Material del cuerpo | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Aluminio | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| Material de contacto | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Carburo | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Poliacetal | Acero inoxidable |
| Golpe de contacto S(mm) | 2.8 | 2.8 | 0.7 | 3 | 1.5 | 0.5 | 2.8 | 0.5 | 0.8 | 3 | 2.8 | 1.2 ~ 3 |
| Tipo de punto de contacto | Punto de contacto normalmente abierto / Punto de contacto normalmente cerrado | Punto de contacto normalmente abierto | Punto de contacto normalmente abierto | Punto de contacto normalmente cerrado | Punto de contacto normalmente cerrado | Punto de contacto normalmente abierto | Punto de contacto normalmente abierto | Punto de contacto normalmente abierto | Punto de contacto normalmente abierto | Punto de contacto normalmente abierto | Punto de contacto normalmente abierto | Sin punto de contacto, colector abierto NPN |
| Parte del cilindro OD D(mm) | - | - | - | - | 5 | 8 | 6 | - | - | - | - | - |
| Rosca de montaje nominal M | M6x0.75 (fino) / M8x0.75 (fino) | M5x0.5 (fino) / M6x0.75 (fino) | M8x1.25 (grueso) | - | - | - | - | M10x0.75 (fino) | M6x1.0 (grueso) | M6x1.0 (grueso) | M6x0.75 (fino) | M6x0.5 (fino) / M8x0.75 (fino) |
| Cambiar el punto de funcionamiento P(mm) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0,2 to 0,5 |
| Repetibilidad | 5 µm o menos | 5 µm o menos | 0,01 mm o menos | 1 µm o menos | 3 µm o menos | 0,01 mm o menos | 5 µm o menos | 0,01 mm o menos | 0,01 mm o menos | 0,01 mm o menos | 5 µm o menos | 0,02 mm o menos |
| Parte de contacto OD | ~φ2 / ~φ4 | ~φ2 | - | ~φ6 | ~φ2 | - | ~φ2 | ~φ4 | ~φ4 | ~φ4 | ~φ4 | ~φ2 / ~φ4 |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente