(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Resortes helicoidales resistentes al calor

Días para enviar
  • Todos
  • Durante el mismo día
  • 8 día o menos
  • 12 día o menos
  • 44 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Tipo de alambre
D (diámetro)(mm)
L (dimensión L)(mm)
d (diámetro interno - solo tipo plano)
Temperatura de resistencia al calor
Constante de resorte(N/mm)
Carga(N)
Desviación permitida(mm)

    Resortes helicoidales - ultra alta deflexión - SWY

      Resortes helicoidales - deflexión intermedia - SWS

        Resortes helicoidales - ultra alta deflexión - SWY

          Resortes helicoidales - súper alta deflexión - SWU

            Resortes helicoidales - baja deflexión - SWN

              Resortes de alambre a prueba de calor - WFH (50% de deflexión) -

              Marca

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              Series de productos

              Resortes helicoidales - ultra alta deflexión - SWY

              Resortes helicoidales - deflexión intermedia - SWS

              Resortes helicoidales - ultra alta deflexión - SWY

              Resortes helicoidales - súper alta deflexión - SWU

              Resortes helicoidales - baja deflexión - SWN

              Resortes de alambre a prueba de calor - WFH (50% de deflexión) -

              CAD
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              Días para enviar Durante el mismo día~

              Mostrar productos en inventario

              Durante el mismo día~

              Mostrar productos en inventario

              Durante el mismo día~

              Mostrar productos en inventario

              Durante el mismo día~

              Mostrar productos en inventario

              Durante el mismo día

              Mostrar productos en inventario

              Durante el mismo día

              Mostrar productos en inventario

              Tipo de alambrePlanoPlanoPlanoPlanoPlano-
              D (diámetro)(mm)11 ~ 4210.5 ~ 3710.5 ~ 5010.5 ~ 3714.54 ~ 10
              L (dimensión L)(mm)20 ~ 25020 ~ 25015 ~ 25015 ~ 2502010 ~ 15
              d (diámetro interno - solo tipo plano)7 ~ 315.5 ~ 266 ~ 366 ~ 268.5-
              Temperatura de resistencia al calor200℃200℃200℃200℃200℃200℃
              Constante de resorte(N/mm)0.49 ~ 10.064.9 ~ 47.421.77 ~ 29.421.09 ~ 17.0745.761
              Carga(N)29.4 ~ 392.387.2 ~ 83478.5 ~ 132468.6 ~ 460.9274.64.9 ~ 7.4
              Desviación permitida(mm)13 ~ 162.58 ~ 1007.5 ~ 1259 ~ 15065 ~ 7.5

              Cargando…

              1. 1

              Categorías relacionadas con Resortes helicoidales resistentes al calor