(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Automatización
Movimiento lineal
Movimiento Rotativo
Partes Conectoras
Transmisión de potencia rotativa
Motores
Transportadores y manejo de materiales
Localización, posicionamiento, jigs y accesorios
Inspección
Sensores, interruptores
Neumática, Hidráulica
Componentes para vacío
Equipo hidráulico
Equipo de pulverización y accesorios
Tuberías, tubos, mangueras y accesorios
Módulos, Unidades
Calentadores, control de temperatura
Extrusiones de aluminio, marcos, soportes y postes
Rodajas, Niveladores para maquinaria, postes
Puertas, Herrajes para gabinetes
Resortes, amortiguadores
Componentes de ajuste / fijación, pasadores, imanes
Antivibración, Materiales de aislamiento acústico, Productos de seguridad
Componentes para Cableado
Cables LAN / Cables de red industrial
Equipo soportado cable
Cable con conector
RS232 / computadora personal / cable AV
Cable de alambre
Conector (uso general)
Terminal de crimpado
Cremallera
Glándulas de cable
Cable Buje / Clip / Etiqueta
Tornillo / espaciador
Accesorios de cable
Tubo
Protección de Manguera
Conducto / Cableado
Herramienta de uso general
Herramientas para conexión
Suministros de soldadura
Herramientas de Corte
Fresa de metal duro
HSS End Mill
Brocas de hormigón
Inserto / soporte de fresa
Brocas para taladro
Fresa de extremo de hoja recta personalizada
Cortador dedicado
Fresa de Llave
Herramienta de torneado
Perforar
Accesorios para herramientas de corte
Herramientas relacionadas con agujeros de tornillo
Escariador
Brocas eléctricas
Biselado, herramienta de centrado
Sierras de agujero
Cortadores de prensa de taladro magnético
Taladro Escalonado
Taladros y cortadores de madera
Herramientas para Proceso
Herramienta de máquina
Herramientas de medida / Equipos de medida
Herramienta de descarga eléctrica
Suministros de soldadura
Suministros de pulido
Suministros para corte
Herramientas manuales
Herramienta eléctrica
Herramienta neumática
Productos químicos
Material de reparación / adhesivo
Productos de soldadura / antiestáticos
Suministros de Embalaje y Almacenamiento Logístico
Productos de seguridad
Mostrar todas las categorías de Productos de seguridadInvestigación/Desarrollo y Suministros para Salas Blancas
Moldeado de Plástico
Pines Eyectores
Mangas, pasadores centrales
Pines de corazón
Boquillas y componentes de entrada
Fechadores, Insertos de Marca de Reciclaje, Pines con ventilación de gas
Socavado, placas
Componentes Guia, componentes para espacio eyector
Controladores de apertura del molde
Componentes de enfriamiento o calentamiento
Accesorios, otros
Componentes de moldes grandes, fundición a presión
Moldeado por Inyección
Agente Purgante
Productos Maquinados por Moldeo de Inyección
Accesorios de equipamiento
Equipo auxiliar
Pinzas de corte neumáticas
Cilindros de aire
Componentes para sujeción neumática
Componentes para tablero de botador
Marcos
Compuestos de succión
Mandril paralelo
Portabrocas especial
Mantenimiento del molde
Artículos de calefacción
Hojas para aislamiento térmico
Acopladores, tapones, juntas de un toque
Tubos, mangueras, componentes periféricos
Loading...
| Días para enviar |
|
|---|

MISUMI
· Tipo de forma: Sin procesamiento de propinas
· Material: SKD61
· Referencia de tolerancia de dimensión L: +5/+0.1
· Tratamiento de superficies: nitrurado
| Días para el envío: | Durante el mismo día~ |
|---|
Mostrar productos en inventario

Expulsor recto: acero M2, altura de la cabeza de 4 mm, diámetro y longitud del eje seleccionables
MISUMI
· Tipo de forma: Sin procesamiento de propinas
· Material: SKH51
· Referencia de tolerancia de dimensión L: +5/+0.1
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)
| Días para el envío: | Durante el mismo día~ |
|---|
Mostrar productos en inventario
| Marca |
|---|
| Series de productos |
| CAD |
| Días para enviar |
| Tipo de forma |
| Material |
| Tolerancia de diámetro del eje (tolerancia de referencia) |
| Tolerancia de dimensión L (tolerancia de referencia) |
| Tratamiento de superficies |
| Espesor de la cabeza |
| D/P (diámetro del eje)(mm) |
| Forma de la punta |
| Forma de liberación de gas |
| Tipo de grabado de caracteres |
| Numero de caracteres grabados |
| ||
| Marca | MISUMI | MISUMI |
| Series de productos | Expulsor recto: acero M2, altura de la cabeza de 4 mm, diámetro y longitud del eje seleccionables | |
| CAD |
|
|
| Días para enviar |
Durante el mismo día~
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día~
Mostrar productos en inventario |
| Tipo de forma | Sin procesamiento de propinas | Sin procesamiento de propinas |
| Material | SKD61 | SKH51 |
| Tolerancia de diámetro del eje (tolerancia de referencia) | -0.01/-0.02 | -0.01/-0.02 / 0/-0.005 |
| Tolerancia de dimensión L (tolerancia de referencia) | +5/+0.1 | +5/+0.1 |
| Tratamiento de superficies | Nitrurado | Ninguno |
| Espesor de la cabeza | 4 mm (T4) / 6 mm (JIS) / 8 mm (JIS) | 4 mm (T4) |
| D/P (diámetro del eje)(mm) | 1 ~ 12 | 0.6 ~ 6 |
| Forma de la punta | Ninguno | Ninguno |
| Forma de liberación de gas | Ninguno | Ninguno |
| Tipo de grabado de caracteres | Ninguno | Ninguno |
| Numero de caracteres grabados | Ninguno | Ninguno |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente