(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conectores de glándula

Días para enviar
  • Todos
  • Durante el mismo día
  • 6 día o menos
  • 7 día o menos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  • 12 día o menos
  • 13 día o menos
  • 14 día o menos
  • 15 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
Días para enviar
Forma
Diámetro Exterior del Cable Utilizado
Estándar de Tornillo
Material
Color
Función de Protección (Resistencia Ambiental)
Norma Representativa
Tipo
Tamaño del Tornillo

    Prensaestopas - Serie OA-W, impermeables

      Prensaestopas - Tornillo M, nylon 66

        Prensaestopas - Serie OA-1, multipropósito

          Prensaestopas: contratuerca con capacidad de amplio rango, PVC blando

          Marca

          OHM Electric

          MISUMI

          OHM Electric

          MISUMI

          Series de productos

          Prensaestopas - Serie OA-W, impermeables

          Prensaestopas - Tornillo M, nylon 66

          Prensaestopas - Serie OA-1, multipropósito

          Prensaestopas: contratuerca con capacidad de amplio rango, PVC blando

          Días para enviar Durante el mismo día

          Mostrar productos en inventario

          Durante el mismo día~

          Mostrar productos en inventario

          Durante el mismo día

          Mostrar productos en inventario

          Durante el mismo día

          Mostrar productos en inventario

          FormaTipo de Glandula para CableTipo IntegradoTipo de Glandula para Cable-
          Diámetro Exterior del Cable UtilizadoΦ11~13mmФ6~10mm ~ Ф24~30mmΦ6~16mm-
          Estándar de TornilloRosca CTGRosca MétricaRosca CTG-
          MaterialResinaResinaResina-
          ColorNegroNegroNegro-
          Función de Protección (Resistencia Ambiental)Resistencia al AceiteImpermeable / Resitencia a la IntemperieRetardante de Llamas-
          Norma RepresentativaROHS---
          TipoGlandula de CableGlandula de CableGlandula de Cable-
          Tamaño del TornilloCTG16M16×1.5 / M20×1.5 / M40×1.5CTG22-

          Cargando…

          1. 1

          Categorías relacionadas con Conectores de glándula