(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Automatización
Movimiento lineal
Movimiento Rotativo
Partes Conectoras
Transmisión de potencia rotativa
Motores
Transportadores y manejo de materiales
Localización, posicionamiento, jigs y accesorios
Inspección
Sensores, interruptores
Neumática, Hidráulica
Componentes para vacío
Equipo hidráulico
Equipo de pulverización y accesorios
Tuberías, tubos, mangueras y accesorios
Módulos, Unidades
Calentadores, control de temperatura
Extrusiones de aluminio, marcos, soportes y postes
Rodajas, Niveladores para maquinaria, postes
Puertas, Herrajes para gabinetes
Resortes, amortiguadores
Componentes de ajuste / fijación, pasadores, imanes
Antivibración, Materiales de aislamiento acústico, Productos de seguridad
Componentes para Cableado
Cables LAN / Cables de red industrial
Equipo soportado cable
Cable con conector
RS232 / computadora personal / cable AV
Cable de alambre
Conector (uso general)
Terminal de crimpado
Cremallera
Glándulas de cable
Cable Buje / Clip / Etiqueta
Tornillo / espaciador
Accesorios de cable
Tubo
Protección de Manguera
Conducto / Cableado
Herramienta de uso general
Herramientas para conexión
Suministros de soldadura
Herramientas de Corte
Fresa de metal duro
HSS End Mill
Brocas de hormigón
Inserto / soporte de fresa
Brocas para taladro
Fresa de extremo de hoja recta personalizada
Cortador dedicado
Fresa de Llave
Herramienta de torneado
Perforar
Accesorios para herramientas de corte
Herramientas relacionadas con agujeros de tornillo
Escariador
Brocas eléctricas
Biselado, herramienta de centrado
Sierras de agujero
Cortadores de prensa de taladro magnético
Taladro Escalonado
Taladros y cortadores de madera
Herramientas para Proceso
Herramienta de máquina
Herramientas de medida / Equipos de medida
Herramienta de descarga eléctrica
Suministros de soldadura
Suministros de pulido
Suministros para corte
Herramientas manuales
Herramienta eléctrica
Productos químicos
Material de reparación / adhesivo
Productos de soldadura / antiestáticos
Suministros de Embalaje y Almacenamiento Logístico
Mostrar todas las categorías de Suministros de Embalaje y Almacenamiento LogísticoProductos de seguridad
Mostrar todas las categorías de Productos de seguridadInvestigación/Desarrollo y Suministros para Salas Blancas
Moldeado de Plástico
Pines Eyectores
Mangas, pasadores centrales
Pines de corazón
Boquillas y componentes de entrada
Fechadores, Insertos de Marca de Reciclaje, Pines con ventilación de gas
Socavado, placas
Componentes Guia, componentes para espacio eyector
Controladores de apertura del molde
Componentes de enfriamiento o calentamiento
Accesorios, otros
Componentes de moldes grandes, fundición a presión
Moldeado por Inyección
Agente Purgante
Productos Maquinados por Moldeo de Inyección
Accesorios de equipamiento
Equipo auxiliar
Pinzas de corte neumáticas
Cilindros de aire
Componentes para sujeción neumática
Componentes para tablero de botador
Marcos
Compuestos de succión
Mandril paralelo
Portabrocas especial
Mantenimiento del molde
Artículos de calefacción
Hojas para aislamiento térmico
Acopladores, tapones, juntas de un toque
Tubos, mangueras, componentes periféricos
Loading...
| Días para enviar |
|
|---|

Conector circular serie NCS - roscado, metal
Nanaboshi Electric Manufacturing
Los conectores redondos metálicos de modelo estándar de la serie NCS de Nanaboshi se utilizan para una variedad de conexiones de circuito. La serie NCS es compatible con múltiples aplicaciones en interiores.
[Características]
· Estable mecánica y eléctricamente gracias a su construcción robusta y sencilla
· Múltiples tamaños y orientaciones de carcasa están disponibles para una variedad de propósitos
· Se emplean resinas epoxi termoendurecibles para aisladores.
· Alta resistencia a la corriente de carga y a la corriente de arranque, lo que permite que estos conectores estén activos en diversos equipos de fabricación.
· No resistente al agua
· Bloqueo de hilo
· Estructura simple, de fácil manejo y robusta.
· 10 tamaños de carcasa y diferentes configuraciones disponibles para una gran variedad de aplicaciones
· Terminación del cable: Soldar
| Precio especial | |
| Días para el envío: | Durante el mismo día~ |
Mostrar productos en inventario

DDK
La serie DDK JM es un conector circular en miniatura y liviano con una disposición de inserción de alta densidad. El conector tiene dos variaciones de cubierta, plástico y metal, disponibles para sus aplicaciones. La serie es un conector circular resistente al agua con una construcción IP55. Los conectores cumplen con el estándar JIS-C-5432 y los estándares UL.
[Características]
· Alta densidad y tamaño miniatura.
· 5 llaves: Ayuda a evitar que el conector se acople mal
· Terminación rápida y fácil
· Terminación del cable: Soldar
· Caparazón: Aleación de zinc/galvanizado, tratamiento con cromo trivalente
· Contacto: Aleación de cobre/chapado en plata u oro
· Insertar: Resina PBT (UL94V-0)/ azul
| Días para el envío: | Durante el mismo día |
|---|
Mostrar productos en inventario

Conector circular de la serie NJC: compatible con JIS, enchufe
MISUMI
Fabricado por Seven Star Science Laboratory Ltd. Conectores NJC que incluyen productos estándar JIS y PSE adquiridos en el mercado.
| Precio especial | |
| Días para el envío: | Durante el mismo día |
Mostrar productos en inventario

Conector circular serie NR - M12, bloqueo de un toque
MISUMI
Fabricado por Seven Star Science Laboratory Ltd. Conector NR fabricado a partir de un modelo NJC de un solo toque.
| Días para el envío: | 8 Días |
|---|
Mostrar productos en inventario

Conector circular serie NR - bloqueo de un toque, metal
Nanaboshi Electric Manufacturing
Los conectores redondos metálicos de modelo estándar de la serie Nanaboshi NR se utilizan para una variedad de conexiones de circuitos. La serie NR es como la serie NCS excepto que incluye un mecanismo de bloqueo rápido de un toque. La serie NR es compatible con múltiples aplicaciones de interior. Estos conectores se pueden utilizar en aplicaciones como equipos de control y equipos de medición.
[Características]
· Estable mecánica y eléctricamente gracias a su construcción robusta y sencilla
· Puede usarse en equipos portátiles y para manipulación en espacios pequeños
· Fiable y fácil de operar gracias al mecanismo de bloqueo de un toque
· Carcasa de fundición a presión con aleación de zinc
· No resistente al agua \
· Candado rápido
· Terminación del cable: Soldar
· Material de contacto: Aleación de cobre
· Material aislante: Resina sintética
· Finalizar contacto: Chapado en plata y oro
· Tamaño de la concha: 20 y 24
| Días para el envío: | Durante el mismo día |
|---|
Mostrar productos en inventario

Conector circular de la serie NJC: compatible con JIS, montaje en panel con bridas
MISUMI
Fabricado por Seven Star Science Laboratory Ltd. Hecho de fundición a presión para garantizar una carcasa rígida.
| Precio especial | |
| Días para el envío: | Durante el mismo día |
Mostrar productos en inventario

Conector circular serie NJC - metal
Nanaboshi Electric Manufacturing
Los conectores redondos metálicos de modelo estándar de la serie NJW de Nanaboshi se utilizan para una variedad de conexiones de circuito. La serie NJW se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones, como equipos médicos, equipos de medición, máquinas de construcción y suministro de energía. Estos conectores también son impermeables y adecuados para instalaciones en exteriores.
[Características]
· Acoplamiento suave gracias al sistema de guía de 5 llaves
· Conectores compatibles con JIS C 5432
· Carcasa de fundición a presión con aleación de zinc o aleación de aluminio.
· No resistente al agua
· Bloqueo de hilo
· Terminación del cable: Soldar
· Material de contacto: Aleación de cobre
· Material aislante: Resina sintética
· Finalizar contacto: Chapado en plata y oro
| Precio especial | |
| Días para el envío: | Durante el mismo día~ |
Mostrar productos en inventario

Conector circular serie PLT - receptáculo, enchufe
MISUMI
Reducción de costos del conector PLT de metal compacto de bajo precio
| Días para el envío: | Durante el mismo día |
|---|
Mostrar productos en inventario

Conector circular serie PRC04-12A - bloqueo de un toque
MISUMI
Los conectores de la serie PRC04 son conectores push-pull que han sido diseñados exclusivamente y son populares en las industrias industrial y de medición. Los conectores de la serie PRC04 son conectores livianos que adoptan una aleación de aluminio. Fácilmente desmontable y no se afloja ante vibraciones y golpes.
[Características]
· Número de pines: 8, 12, 14, 19, 21 y 37
· Material de la cáscara: Aleación de aluminio
• Acabado de la carcasa: oxidación anódica
· Material de contacto: Aleación de cobre
· Finalizar contacto: Oro sobre níquel
· Terminación: Soldar
· Tamaños de inserción: 16, 20 y 26
| Días para el envío: | Durante el mismo día |
|---|
Mostrar productos en inventario

Conector circular serie NCS - conducto
MISUMI
Fabricado por Seven Star Science Laboratory Ltd. Se utiliza mediante la fijación en el conducto.
| Precio especial | |
| Días para el envío: | Durante el mismo día |
Mostrar productos en inventario

Conector circular de la serie PRC04: bloqueo de un toque, bridado, montaje en panel
MISUMI
【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12
| Días para el envío: | Durante el mismo día |
|---|
Mostrar productos en inventario

Conector circular de la serie MS3102: especificaciones MIL, montaje en panel con brida
MISUMI
Se utilizan los modelos de la industria electrónica de Japan Airlines (JAE), la industria electrónica de Dai Ichi (DDK). Conector de montaje en panel rígido.
| Días para el envío: | Durante el mismo día |
|---|
Mostrar productos en inventario

Conector circular serie PRC04 - bloqueo de un toque
Tajimi Electronics
Los conectores de la serie Tajimi PRC04 son conectores push-pull que han sido diseñados de forma exclusiva y son populares en las industrias industrial y de medición. Los conectores de la serie PRC04 son conectores livianos que adoptan una aleación de aluminio. Fácilmente desmontable y no se afloja ante vibraciones y golpes.
[Características]
· Número de pines: 8, 12, 14, 19, 21 y 37
· Material de la cáscara: Aleación de aluminio
• Acabado de la carcasa: oxidación anódica
· Material de contacto: Aleación de cobre
· Finalizar contacto: Oro sobre níquel
· Terminación: Soldar
· Tamaños de inserción: 16, 20 y 26
| Días para el envío: | Durante el mismo día |
|---|
Mostrar productos en inventario

Conector circular serie NCS - enchufe
MISUMI
【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12
| Días para el envío: | Durante el mismo día |
|---|
Mostrar productos en inventario

Conector circular serie NCS - montaje en panel con bridas
MISUMI
Fabricado por Seven Star Science Laboratory Ltd. Conexión metálica con una amplia gama de tamaños de carcasa.
| Días para el envío: | Durante el mismo día~ |
|---|
Mostrar productos en inventario

Conector circular serie PLT - montaje en panel con brida, enchufe
MISUMI
Mejora de la eficiencia del trabajo. Fije fácilmente el cuerpo con la tuerca
| Días para el envío: | Durante el mismo día |
|---|
Mostrar productos en inventario

Conector circular de la serie MS3101 - MIL-spec, adaptador de relé
MISUMI
【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12
| Precio especial | |
| Días para el envío: | Durante el mismo día |
Mostrar productos en inventario

Conector recto PRC03 (Bloqueo de un toque)
MISUMI
Los conectores de la serie PRC03 son conectores push-pull que han sido diseñados exclusivamente y son populares en las industrias industrial y de medición. Fácilmente desmontable y no se aflojará por vibraciones ni golpes. Los conectores de la serie PRC03 están registrados como modelo estándar de la asociación japonesa de pruebas no destructivas.
[Características]
· Número de pines: 2, 3, 4, 5 y 7
· Material de la cáscara: Aleación de zinc
· Acabado de la carcasa: Níquel
· Material de contacto: Aleación de cobre
· Finalizar contacto: Oro sobre níquel
· Terminación: Soldar
* La serie PRC03 solo está disponible en tamaño de inserto 10
| Días para el envío: | Durante el mismo día |
|---|
Mostrar productos en inventario

Conector circular serie PRC05 - bloqueo de un toque
MISUMI
Los conectores de la serie PRC05 son conectores push-pull que han sido diseñados exclusivamente y son populares en las industrias industrial y de medición. Los conectores de la serie PRC05 son de tamaño miniatura en comparación con las series PRC03 y PRC04. Los conectores de la serie PRC05 son los conectores de bloqueo push-pull originales para una gestión rápida y sencilla. Son fácilmente desmontables y no se sueltan con vibraciones ni golpes.
[Características]
· Número de pines: 2, 3, 5, 6, 8 y 12
· Material de la cáscara: Latón
· Acabado de la carcasa: Níquel
· Material de contacto: Aleación de cobre
· Finalizar contacto: Oro sobre níquel
· Terminación: Soldar
· Tamaños de inserción: 6, 9 y 12
| Días para el envío: | Durante el mismo día |
|---|
Mostrar productos en inventario

Conector circular serie NCS - adaptador de relé
MISUMI
【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12
| Precio especial | |
| Días para el envío: | Durante el mismo día |
Mostrar productos en inventario

Conector circular de la serie NJC: conformidad con JIS, adaptador de relé
MISUMI
Fabricado por Seven Star Science Laboratory Ltd. La adopción de una guía de métodos de 5 teclas permite una conexión suave.
| Precio especial | |
| Días para el envío: | Durante el mismo día |
Mostrar productos en inventario

Conector circular de la serie PRC03: bloqueo de un toque, bridado, montaje en panel
MISUMI
【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12
| Días para el envío: | Durante el mismo día |
|---|
Mostrar productos en inventario

Conector circular de la serie PRC05: bloqueo de un toque, bridado, montaje en panel
MISUMI
【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12
| Precio especial | |
| Días para el envío: | Durante el mismo día |
Mostrar productos en inventario
| Marca |
|---|
| Series de productos |
| CAD |
| Días para enviar |
| Especificaciones |
| Forma del conector |
| A・B・C |
| D・E・F |
| GHI |
| JKL |
| MNO |
| P Q R |
| S T U |
| V W X |
| Número |
| Pin / contacto aplicable |
| Numero de nucleos |
| Aplicación |
| Corriente permisible(A) |
| Voltaje permitido(V) |
| Método de conexión del cable |
| Dirección de conexión |
| Clasificación del IP |
| Normas representativas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| Marca | Nanaboshi Electric Manufacturing | DDK | MISUMI | MISUMI | Nanaboshi Electric Manufacturing | MISUMI | Nanaboshi Electric Manufacturing | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | Tajimi Electronics | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
| Series de productos | Conector circular de la serie NJC: compatible con JIS, enchufe | Conector circular de la serie NJC: compatible con JIS, montaje en panel con bridas | Conector circular de la serie PRC04: bloqueo de un toque, bridado, montaje en panel | Conector circular de la serie MS3102: especificaciones MIL, montaje en panel con brida | Conector circular serie PLT - montaje en panel con brida, enchufe | Conector circular de la serie MS3101 - MIL-spec, adaptador de relé | Conector circular de la serie NJC: conformidad con JIS, adaptador de relé | Conector circular de la serie PRC03: bloqueo de un toque, bridado, montaje en panel | Conector circular de la serie PRC05: bloqueo de un toque, bridado, montaje en panel | ||||||||||||||
| CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| Días para enviar |
Durante el mismo día~
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario |
8 Días
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día~
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día~
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario |
| Especificaciones |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| Forma del conector | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular |
| A・B・C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D・E・F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GHI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JKL | - | Otros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MNO | NCS | - | NJC | NR | NR | NJC | NJC | - | - | NCS | - | MS | - | NCS | NCS | - | MS | - | - | NCS | NJC | - | - |
| P Q R | - | - | - | - | - | - | - | PLT | PRC04 | - | PRC04 | - | PRC04 | - | - | PLT | - | PRC03 | PRC05 | - | - | PRC03 | PRC05 |
| S T U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| V W X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Número | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pin / contacto aplicable | Macho (enchufe) / Hembra (socket) | Macho (enchufe) | Macho (enchufe) / Hembra (socket) | Macho (enchufe) | Macho (enchufe) / Hembra (socket) | Macho (enchufe) / Hembra (socket) | Macho (enchufe) / Hembra (socket) | Hembra (socket) | Macho (enchufe) / Hembra (socket) | Macho (enchufe) / Hembra (socket) | Macho (enchufe) / Hembra (socket) | Macho (enchufe) | Macho (enchufe) | Macho (enchufe) / Hembra (socket) | Macho (enchufe) / Hembra (socket) | Macho (enchufe) | Macho (enchufe) | Macho (enchufe) | Macho (enchufe) | Macho (enchufe) | Macho (enchufe) / Hembra (socket) | Hembra (socket) | Macho (enchufe) |
| Numero de nucleos | 2 ~ 25 | 24 | 2 ~ 24 | 4 | 4 ~ 7 | 2 ~ 14 | 2 ~ 24 | 3 | 8 ~ 37 | 3 ~ 7 | 14 ~ 19 | 24 | 19 | 2 ~ 20 | 2 ~ 8 | 3 | 24 | 2 ~ 7 | 5 | 2 ~ 7 | 2 ~ 7 | 2 ~ 7 | 2 |
| Aplicación | Conexión de cable / Montaje en panel | Conexión de cable | Conexión de cable | Conexión de cable | Conexión de cable / Montaje en panel | Montaje en panel | Conexión de cable / Montaje en panel | Conexión de cable | Conexión de cable | Conexión de cable | Montaje en panel | Montaje en panel | Conexión de cable | Conexión de cable | Montaje en panel | Montaje en panel | Conexión de cable | Conexión de cable | Conexión de cable | Conexión de cable | Conexión de cable | Montaje en panel | Montaje en panel |
| Corriente permisible(A) | 5 ~ 15/5 | 5 | 5 ~ 15 | 15 | 10 | 5 ~ 20 | 3 ~ 15 | 5 | 3 ~ 10 | 5 ~ 10 | 4 ~ 5 | 13 | 4 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 5 | 13 | 5 ~ 10 | 2 | 10 | 10 ~ 15 | 5 ~ 10 | 2 |
| Voltaje permitido(V) | 125 ~ 250 | 250/350 | 125 ~ 250 | 250 | 250 | 250 | 125 ~ 250 | 125 | 350 ~ 560 | 250 | 350 ~ 560 | 200 ~ 250 | 400 ~ 560 | 250 | 250 | 125 | 200 ~ 250 | 350 ~ 840 | 150 ~ 200 | 250 | 250 | 350 ~ 840 | 300 ~ 420 |
| Método de conexión del cable | Soldadura | Soldadura | Soldadura | Soldadura | Soldadura | Soldadura | Soldadura | Soldadura | Soldadura | Soldadura | Soldadura | Soldadura | Soldadura | Soldadura | Soldadura | Soldadura | Soldadura | Soldadura | Soldadura | Soldadura | Soldadura | Soldadura | Soldadura |
| Dirección de conexión | Recto | Recto | Recto | Recto | Recto | Recto | Recto | Recto | Recto | Recto | Recto | Recto | Recto | Recto | Recto | Recto | Recto | Recto | Recto | Recto | Recto | Recto | Recto |
| Clasificación del IP | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Normas representativas | PSE | UL | PSE | - | - | PSE | PSE | UL | - | PSE | - | - | - | PSE | PSE | UL | - | - | - | PSE | PSE | - | - |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente