(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Supporter (soporte aislante de bajo voltaje para el conductor)【25-50 piezas por paquete】
Shinohara Electric
Soporte de aislamiento de conductores para uso en equipos de baja tensión. Ayuda a ahorrar tiempo y mano de obra tradicionalmente asociados con la configuración manual de aisladores.
[Caracteristicas]
· Las piezas para la instalación están disponibles en dos tipos; un tipo con tuercas en ambos extremos (tipo S/T/D) y un tipo con tuercas y tornillos (tipo SB/TB/DB).
Disponible en una variedad de especificaciones con diferentes alturas y diámetros para su uso en diferentes aplicaciones.
El producto ofrece excelentes propiedades aislantes (voltaje de descarga progresiva de 2.5 kV por 1 minuto). Ligero y no se rompe fácilmente.
No interferirá con los tornillos colocados adyacentes, etc. debido al tamaño pequeño
Hecho de polipropileno (negro). * Los tornillos y tuercas están acabados con un cromado trivalente que tiene en cuenta las preocupaciones medioambientales.
[Aplicaciones]
Como base aislante para el montaje de equipos en cuadros de distribución, paneles de control, paneles rectificadores, etc.
Para usar como soporte de aislamiento para la barra colectora y el cableado eléctrico. También se puede usar como base para bifurcar alambres uniendo un soporte de bifurcación.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Mirai Industry
[Caracteristicas]
- Instalación simple con montaje de un solo lado.
- Utilícelo para montar una caja en una pared divisoria ligera.
- No es necesario comprar accesorios para diferentes tamaños o tipos de montantes; Esto es todo lo que necesitas para montar una caja.
- Conveniente para ubicaciones con espaciado estrecho de espárragos (se puede usar incluso cuando se corta).
- Utilice la cinta de doble cara incluida para la fijación temporal posible; El montaje en pernos ligeros también es simple.
- La caja deslizante del fabricante incluye orificios para el montaje, por lo que se puede montar fácilmente en la posición central (vertical) de una barra fija ajustable (se aplican exclusiones).
- El KGP-230 (longitud total 230 mm) se puede montar en cualquier ubicación, siempre que los pernos se instalen a un intervalo de 450 mm.
- La caja deslizante (grosor 36 mm) encajará perfectamente si alinea la caja con el extremo del perno antes de montarla.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Buje SS【100 piezas por paquete】
Shinohara Electric
Se puede utilizar como buje de inducción para abrir y cerrar puertas.
[Caracteristicas]
- El cono del casquillo guía suavemente el eje hacia la abertura de bloqueo al bloquear la puerta.
- Protege contra el ruido causado por la vibración.
- Se elimina el desprendimiento del revestimiento alrededor de la abertura de bloqueo causado por la apertura y el cierre del eje de bloqueo, evitando la formación de óxido.
- El montaje del casquillo se puede realizar en una sola operación simplemente empujándolo hacia adentro.
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Cambiar barra de cruce【100 piezas por paquete】
Shinohara Electric
Se puede utilizar para cambiar el cableado cruzado
[Caracteristicas]
· Simplificación del cableado mediante el uso en el cableado de transición para líneas comunes de interruptores.
· La parte expuesta está recubierta de aislamiento y, por lo tanto, es segura.
· La conformación de inserción es bifurcada (en forma de Y).
· La instalación y la extracción son fáciles.
· El resultado final del cableado es particularmente limpio para paneles de operación, etc. con una gran cantidad de diferentes tipos de interruptores.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Cáncamo【10-200 piezas por paquete】
Shinohara Electric
Use los cáncamos para suspender varios tipos de paneles.
[Caracteristicas]
· Los cáncamos se han fabricado según el estándar JIS-B1168.
Días para el envío: | 23 Días o más |
---|
Amplio estante de estiba en rack EIA, serie SRE
Takachi Electronics Enclosure
Amplio estante de almacenamiento en rack EIA (SRE)
[Caracteristicas]
· Estante de almacenamiento para un rack estándar EIA de 19 ".
· También se puede instalar en un estante de gabinete de 19 ".
· Ancho, para un uso efectivo de la superficie de almacenamiento.
· Beige y negro están disponibles y se pueden seleccionar de acuerdo con los dispositivos.
· Para SRE44-315/420, el tablero del estante y los paneles laterales están integrados.
· En raras ocasiones, las dimensiones de apertura del bastidor diferirán según el fabricante, por lo tanto, confirme las dimensiones antes de usar.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Mesa deslizante de bastidor EIA, serie NST
Takachi Electronics Enclosure
Mesa deslizante de bastidor EIA (serie NST)
[Caracteristicas]
- Accesorio de refuerzo para una fijación segura.
- Bloquee el dispositivo para evitar caídas al sacar la mesa y para evitar el saliente de la mesa.
- Si la mesa está al revés, puede usarse como un cajón.
- Coloque la esponja protectora incluida en los interiores laterales derecho e izquierdo antes de usar.
· Las dimensiones de apertura del bastidor pueden diferir según el fabricante, por lo tanto, confirme las dimensiones antes de usar.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Settsu Metal Industrial
· Color/tratamiento exterior: Negro
· Materia primaria: Polipropileno (pies)/acero (para barra de soporte inclinable)
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Tipo |
Marca | Shinohara Electric | Mirai Industry | Shinohara Electric | Shinohara Electric | Shinohara Electric | Takachi Electronics Enclosure | Takachi Electronics Enclosure | Settsu Metal Industrial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Supporter (soporte aislante de bajo voltaje para el conductor)【25-50 piezas por paquete】 | |||||||
CAD |
|
|
|
|
| |||
Días para enviar | 8 Días o más | 8 Días o más | 11 Días o más | 8 Días o más | 23 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más |
Tipo | - | Barra | Otro | Otro | Perno/Tuerca | - | - | Soporte de Montaje de Dispositivo |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente