(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Contactores Electromagnéticos

Días para enviar
  • Todos
  • 8 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Capacidad del motor 200 V AC a 220 V clase(kW/A)
Tensión nominal de la bobina(V)
Contacto auxiliar
Normas representativas
Longitud de la dimensión(mm)
Ancho de la dimensión(mm)
Espesor de la dimensión(mm)

    Pequeño • contactor económico ligero solo para fase única

      Mini contacto de CA

        Aunque es económico, el contacto con la vida de conmutación más larga del mundo

          Mini contactor de alta sensibilidad, CD, que ahorra espacio.

          Marca

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          Series de productos

          Pequeño • contactor económico ligero solo para fase única

          Mini contacto de CA

          Aunque es económico, el contacto con la vida de conmutación más larga del mundo

          Mini contactor de alta sensibilidad, CD, que ahorra espacio.

          CAD
          • 2D
          • 2D
          • 2D
          • 2D
          Días para enviar 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más
          Especificaciones
          • Cumple con CE
          • IEC
          • JIS
          • Ahorro de espacio
          • Atornillado
          • Carril DIN
          • UL
          • c-UL
          • Cumple con CE
          • CCC
          • Ahorro de espacio
          • Atornillado
          • Carril DIN
          • Cumple con CE
          • EN
          • VDE
          • BS
          • IEC
          • Atornillado
          • Carril DIN
          • UL
          • c-UL
          • Cumple con CE
          • CCC
          • Ahorro de espacio
          • Atornillado
          • Carril DIN
          Capacidad del motor 200 V AC a 220 V clase(kW/A)-1.5/7 ~ 4/15-2.2/9 ~ 4/15
          Tensión nominal de la bobina(V)AC 100 ~ AC 200AC 100 ~ AC 200DC24 ~ AC 200DC24
          Contacto auxiliar-1a1a / 1a1b1a
          Normas representativas-CE-CE
          Longitud de la dimensión(mm)745873.5 ~ 10658
          Ancho de la dimensión(mm)494545 ~ 7945
          Espesor de la dimensión(mm)625782 ~ 12269

          Cargando…

          1. 1

          Categorías relacionadas con Contactores Electromagnéticos