(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Retenedores para Resortes - Pulgadas

Retenedores para Resortes - Pulgadas

· Material: ③Acero inoxidable 304
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los retenedores de resorte (pulgadas), consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
9-0615-16
9-0815-16
9-0823-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar D (diámetro exterior)
(en)
t (altura)
(en)
Diámetro del resorte
(en)
L (longitud de la guía)
(en)
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/41 7/81 1/21 3/4
1 Pieza(s)

Presupuesto

11 3/421 3/4
1 Pieza(s)

Presupuesto

12 7/822 3/4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico