(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Postes de guía de hombro para aplicaciones de rodamientos de bolas - pulgadas

Postes de guía de hombro para aplicaciones de rodamientos de bolas - pulgadas

· Conjunto/artículo único/accesorio: Publicar solo
· Método de montaje posterior: Ajuste a presión
· Tipo de buje: guía de bolas
· Método de montaje del buje: adhesivo loctite
· Sistema de tope de retenedor: tapón móvil

PDF

 

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
953-0818
953-0820
953-0822
953-0824
953-0826
953-0828
953-0830
953-0832
953-1020
953-1022
953-1024
953-1026
953-1028
953-1030
953-1032
953-1034
953-1036
953-1228
953-1230
953-1232
953-1234
953-1236
953-1238
953-1240
953-1430
953-1432
953-1434
953-1436
953-1438
953-1440
953-1632
953-1636
953-1640
953-1644
953-1648
953-1652
953-2036
953-2040
953-2044
953-2048
953-2052
953-2056
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A (diámetro del poste)
(en)
L (longitud)
(en)
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 (1.003)4 1/2
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 (1.003)5
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 (1.003)5 1/2
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 (1.003)6
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 (1.003)6 1/2
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 (1.003)7
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 (1.003)7 1/2
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 (1.003)8
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 1/4(1.253)5
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 1/4(1.253)5 1/2
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 1/4(1.253)6
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 1/4(1.253)6 1/2
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 1/4(1.253)7
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 1/4(1.253)7 1/2
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 1/4(1.253)8
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 1/4(1.253)8 1/2
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 1/4(1.253)9
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 1/2 (1.503)7
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 1/2 (1.503)7 1/2
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 1/2 (1.503)8
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 1/2 (1.503)8 1/2
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 1/2 (1.503)9
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 1/2 (1.503)9 1/2
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 1/2 (1.503)10
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 3/4 (1.753)7 1/2
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 3/4 (1.753)8
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 3/4 (1.753)8 1/2
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 3/4 (1.753)9
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 3/4 (1.753)9 1/2
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 3/4 (1.753)10
1 Pieza(s)

Presupuesto

2(2.003)8
1 Pieza(s)

Presupuesto

2(2.003)9
1 Pieza(s)

Presupuesto

2(2.003)10
1 Pieza(s)

Presupuesto

2(2.003)11
1 Pieza(s)

Presupuesto

2(2.003)12
1 Pieza(s)

Presupuesto

2(2.003)13
1 Pieza(s)

Presupuesto

2 1/2(2.503)9
1 Pieza(s)

Presupuesto

2 1/2(2.503)10
1 Pieza(s)

Presupuesto

2 1/2(2.503)11
1 Pieza(s)

Presupuesto

2 1/2(2.503)12
1 Pieza(s)

Presupuesto

2 1/2(2.503)13
1 Pieza(s)

Presupuesto

2 1/2(2.503)14

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto / artículo único / accesorio Publicar solo Métodos de montaje posterior Presione fit Tipo de buje Guía de la bola
Métodos de montaje del casquillo Adhesivo Loctite Sistemas de tapones del retenedor Tapón móvil Material Acero

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico