(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Postes guía desmontables con bridas para aplicaciones de rodamientos de bolas - pulgadas

Postes guía desmontables con bridas para aplicaciones de rodamientos de bolas - pulgadas

· Conjunto/artículo único/accesorio: Publicar solo
· Tipo de rigidez: guía simple
· Métodos de montaje de postes: Desmontable
· Tipo de buje: Guía de bolas, guía plana
· Métodos de montaje de bujes: Adhesivo Loctite desmontable
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre postes guía desmontables con bridas para aplicaciones de rodamientos de bolas (pulgadas), consulte las secciones siguientes:

PDF

 

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
956-0815
956-0816
956-0817
956-0818
956-0819
956-0820
956-0821
956-0822
956-0823
956-0824
956-0826
956-0828
956-0830
956-0832
956-0834
956-0836
956-1018
956-1019
956-1020
956-1021
956-1022
956-1023
956-1024
956-1026
956-1028
956-1030
956-1032
956-1034
956-1036
956-1040
956-1044
956-1048
956-1218
956-1219
956-1220
956-1221
956-1222
956-1223
956-1224
956-1226
956-1228
956-1230
956-1232
956-1234
956-1236
956-1238
956-1240
956-1242
956-1244
956-1246
956-1248
956-1250
956-1252
956-1256
956-1420
956-1421
956-1422
956-1423
956-1424
956-1425
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A (diámetro del poste)
(en)
L (longitud)
(en)
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 (1.003)3.75
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 (1.003)4
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 (1.003)4.25
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 (1.003)4.5
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 (1.003)4.75
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 (1.003)5
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 (1.003)5.25
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 (1.003)5.5
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 (1.003)5.75
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 (1.003)6
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 (1.003)6.5
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 (1.003)7
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 (1.003)7.5
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 (1.003)8
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 (1.003)8.5
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 (1.003)9
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 1/4 (1.253)4.5
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 1/4 (1.253)4.75
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 1/4 (1.253)5
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 1/4 (1.253)5.25
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 1/4 (1.253)5.5
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 1/4 (1.253)5.75
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 1/4 (1.253)6
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 1/4 (1.253)6.5
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 1/4 (1.253)7
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 1/4 (1.253)7.5
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 1/4 (1.253)8
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 1/4 (1.253)8.5
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 1/4 (1.253)9
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 1/4 (1.253)10
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 1/4 (1.253)11
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 1/4 (1.253)12
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 1/2 (1.503)4.5
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 1/2 (1.503)4.75
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 1/2 (1.503)5
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 1/2 (1.503)5.25
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 1/2 (1.503)5.5
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 1/2 (1.503)5.75
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 1/2 (1.503)6
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 1/2 (1.503)6.5
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 1/2 (1.503)7
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 1/2 (1.503)7.5
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 1/2 (1.503)8
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 1/2 (1.503)8.5
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 1/2 (1.503)9
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 1/2 (1.503)9.5
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 1/2 (1.503)10
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 1/2 (1.503)10.5
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 1/2 (1.503)11
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 1/2 (1.503)11.5
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 1/2 (1.503)12
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 1/2 (1.503)12.5
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 1/2 (1.503)13
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 1/2 (1.503)14
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 3/4 (1.753)5
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 3/4 (1.753)5.25
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 3/4 (1.753)5.5
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 3/4 (1.753)5.75
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 3/4 (1.753)6
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 3/4 (1.753)6.25

Cargando…

Información básica

Conjunto / artículo único / accesorio Publicar solo Métodos de montaje posterior Desmontable Tipo de buje Guía de la bola
Métodos de montaje del casquillo Desmontable Sistemas de tapones del retenedor Tapón fijo Material Acero

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico