(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Air Impact Wrench "Ultra Series"

Air Impact Wrench "Ultra Series"

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Features]
·A lightweight model with a high-tech resin body
·A short nose type, suitable for working in tight spaces
[Applications]
·For assembly and disassembly work in automobile maintenance and general industry

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SI-1357-ULTRA
SI-1550T-ULTRA
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Par de apriete máximo
(Nm)
Ángulo de inserción del zócalo
(mm)
Diámetro de perno adecuado
(mmø)
Número de vueltas
(rpm)
Puerto de fijación de manguera Consumo de aire
(m3/min)
Longitud total
(mm)
Código JAN Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3009.512–148500Rc1/40.31274571165782590393-87191110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120019257000Rc3/80.622184571165782392360-99523300

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo de martillo Gemelo Presión de aire de funcionamiento(Mpa) 0.48~0.68 Cansada Posterior
Características Un modelo ligero con cuerpo de resina de alta tecnología. Aplicación Reparaciones de motores de automóviles. Desmontaje e instalación de neumáticos para vehículos de pasajeros. Reparaciones de motocicletas, montaje industrial general y desmontaje. Notas El par de apriete es un valor estándar. El valor del par cambia según las condiciones.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico