(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

PDR, Phoenix Series, High-Efficiency Radius Cutter, Bore Type

PDR, Phoenix Series, High-Efficiency Radius Cutter, Bore Type
  • Descuento por volumen

[Features]
・Suitable shape for finishing with a wiper edge.
・The ideal insert shape when cutting depth of 2 to 5 mm.
・Flute shape suitable for side surface machining.
・The end relief makes the insert compatible with uneven casting surfaces.
・Body rigidity is improved by enlarging the backing metal.
・It features a double clamp.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PDR20R063M22-3
PDR20R063M22-4
PDR20R063M22.2-3
PDR20R063M22.2-4
PDR20R080M27-4
PDR20R080M27-5
PDR20R080M31.7-4
PDR20R080M31.7-5
PDR20R100M31.7-5
PDR20R100M31.7-6
PDR20R100M32-5
PDR20R100M32-6
PDR20R125M31.7-6
PDR20R125M40-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta D
(φ)
Número de flautas
(hoja)
Diámetro del agujero
(mm)
Herramienta no. Diámetro exterior de la fresa D1
(mm)
Diámetro del jefe db
(mm)
Ancho de la ranura de la llave a
(mm)
Profundidad de la ranura de teclas b
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

433227800057636010.46.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

434227800058636010.46.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

43322.2257800050636085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

43422.2257800051636085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

604277800059807612.47
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

605277800060807612.47
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60431.757800052807612.78
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60531.757800053807612.78
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80531.7578000541009612.78
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80631.7578000551009612.78
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8053278000611009614.48
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8063278000621009614.48
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105631.75780005612510012.78
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105640780006312510016.49

Cargando…

  1. 1

Información básica

Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Vertical Material de trabajo Acero en general / Acero de alta dureza / Hierro fundido Método de montaje Enchufe de centrado
Longitud total (L)(mm) 63 Tipo de material de punta compatible Capa de carburo Detalles de la aplicación de mecanizado Perfilado
Detalles de tipo Tipo de orificio

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico