(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Mil Ferrous Yellow Bag Tipo de refuerzo【20-250 piezas por paquete】

Mil Ferrous Yellow Bag Tipo de refuerzo

Las bolsas de polietileno ICT VCI de Zerust proporcionan una protección conveniente y comprobada contra daños por corrosión para metales en el envío y almacenamiento.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
075-F-00029B
075-F-00033
075-F-00064B
075-F-00349
075-F-99992
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño
(en)

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Durante el mismo día

Existencias

57 x 48 x 85

35 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Durante el mismo día

Existencias

58 x 48 x 90

250 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Durante el mismo día

Existencias

22 x 16 x 30

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Durante el mismo día

Existencias

54 x 44 x 96

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

6 Días

34 x 31 x 69

Cargando…

  1. 1

Información básica

Género Anticorrosivo Modelo Otros Otros Opción

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico