(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Unika "Single-Function Core Drill E&S "Straight Shank For Composite Materials (For Rotary Drill)

Unika "Single-Function Core Drill E&S "Straight Shank For Composite Materials (For Rotary Drill)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Features]
· The two-blade combination with a leading inner blade can drill a hole in one try through metal-lined siding, stainless steel-covered wood, and composite material such as metal + insulation + plywood.
· Good cutting chip expulsion when cutting wood enables cutting through nails and through a layered thin steel plate.
[Applications]
· Work material: metal siding board, 2 × 4 (also cuts nails), wood, plywood, PVC plate, FRP, etc.
[Materials]
· Blade: carbide tip
· Center drill: high-speed steel

(i)Advertencia

  • *Exclusively for rotation. Do not apply vibration or impact.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ES-F32ST
ES-F35ST
ES-F38ST
ES-F50ST
ES-F65ST
ES-F70ST
ES-F80ST
ES-F110ST
ES-F160ST
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero
(mm)
Longitud total
(mm)
Longitud efectiva
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32270150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35270150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

38270150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50269135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

65269135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

70269135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80269135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

110269135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

160269135

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de detalles Tipo FC para materiales compuestos (mango recto) Motor electrico compatible Taladro eléctrico / taladro de impacto (modo giratorio) Forma de caña Cierre de vástago / cremallera de 10 mm/13 mm
Material de trabajo Tablero de revestimiento blando Material de trabajo Placa de yeso Material de trabajo Material de cloruro de polivinilo
material de trabajo FRP Material de trabajo Madera, Contrachapado Material de trabajo Placa de acero delgada, metal ligero (aluminio)
Material de trabajo Revestimiento metálico Material de trabajo 2 x 4 (con clavos) Material de trabajo Placa de acero inoxidable
Forma de punta de cuchilla Juego de cuchillas de 2 piezas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico