(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Etiqueta térmica (irreversible) Display de 5 puntos.

Etiqueta térmica (irreversible) Display de 5 puntos.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Registra la temperatura de la superficie con solo pegarla
· No afectado por agua, gas, productos químicos, etc.
· Un registro permanente que es irreversible
· Entender la temperatura sin monitoreo constante
· Zonas de difícil acceso
· Confirmación de la temperatura ambiental durante el transporte y uso del producto, etc.

(i)Advertencia

  • Before use, store in a cool and dark place at 30°C or less (humidity around 50%). Please keep the heat label (part number: 3-8218-01) with a temperature range of 50°C or less in the refrigerator.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
61-3816-28
61-3816-29
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de temperatura de medición
(°C)
Pantalla de temperatura mínima
(°C)
Color primario Color después de decoloración Número de modelo del fabricante Código JAN Rango de temperatura
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

199 a 224199BlancoNegroCR-G4573454431042199-204-210-216-224°C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

232 a 260232--CR-H4573454431059232-241-249-254-260°C

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Material indicador de temperatura para la gestión de la temperatura Tamaño(mm) 43×16 Monitor visualización de 5 puntos
Precisión de decoloración ±1% (Menos de 100°C ±1°C) Número contenido en un paquete 1 caja (10 piezas)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico