(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Llave excéntrica doble de extremo abierto

Llave excéntrica doble de extremo abierto

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El tipo de desplazamiento de 45 ° × 6 ° es una especificación de apriete final que es fácil de usar, incluso en espacios reducidos
· Cuenta con una reducción de peso del 10% en comparación con las convencionales (excluyendo la llave de 30 × 32)
· El extremo descentrado es del tipo de contacto con la superficie (*), lo que lo hace ideal para el apriete final · Un mango de fácil agarre con una forma de sección transversal resistente a la flexión

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

OW3032

Número de Parte
OW3032
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave offset de doble punta Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Longitud total(mm) 460 Ángulo de desplazamiento(°) 45 Tamaño de ancho de dos lados(mm) 30 × 32
Artículo único / conjunto Objeto unico Peso(g) 795

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo OW3032 de la serie Llave excéntrica doble de extremo abierto.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico