(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Troquel sólido D para roscas de tubo cónico PT

Troquel sólido D para roscas de tubo cónico PT
  • Descuento por volumen

[Tipos de tornillos] Cono para tubería.
[Tipo de material de herramienta] Acero de alta velocidad.
[Tipo de toque] Morir

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TYJPT010NEBC

Número de Parte
TYJPT010NEBC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de hilos Cono para tubo Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Tap Model Morir
Presencia de recubrimiento NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento D(mm) 38
T(mm) 13

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TYJPT010NEBC de la serie Troquel sólido D para roscas de tubo cónico PT.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm