(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Shank Adjuster SA

Shank Adjuster SA
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Soporte del grifo usado para extender la longitud del grifo para su uso.
· Se puede usar para alargar los grifos de la serie I (ISP/IPO/IHT).
· Aleación de acero.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SA010M

Número de Parte
SA010M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Paso (P), recuento de hilos(mm) 150 Tap Model Herramienta relacionada con el corte de hilos Presencia de recubrimiento NA
Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Longitud total (L)(mm) 103 D(mm) 14
Diámetro del vástago (Ds)(mm) 7 Ancho cuadrado de caña (K)(mm) 5.5 Longitud de la parte cuadrada del vástago(mm) 8
l1(mm) 45

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SA010M de la serie Shank Adjuster SA.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm