(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Excelente para limpiar virutas. Incluye protector especial de 130 mm de diámetro.
· Se puede usar cómodamente con el mango de agarre Noga que es suave para la mano.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SP2730
Modelo | Manual | Contenido | Juego | Nombre | Tipo de ensamblaje Punta Gancho Tipo estándar 430 mm + Pala |
---|---|---|---|---|---|
Longitud total(mm) | 430 | Establecer contenido | Tipo de ensamblaje Punta de gancho Tipo estándar (SP2592, SP2595), Pala (SP2600) |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SP2730 de la serie Tipo de ensamblaje Gancho de punta.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente