(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un nuevo Neji-Saurus que incorpora las especificaciones de la Fuerza de Autodefensa de Japón
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
PZ-33
categoria de producto | Alicates | Dureza de la hoja | HRC60 ±2 | Color de agarre | Normas del Ministerio de Defensa de Japón Número de color: 3312 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Cuerpo principal: acero al carbono, empuñadura: elastómero | Tamaño | 160 mm | Peso(g) | 125 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PZ-33 de la serie Neji-Saurus DF (Fuerza de Defensa).
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente