(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Aqua Drill EX Power Feed 2D PF2D

Aqua Drill EX Power Feed 2D PF2D
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Una broca 2D que realiza mecanizados de alta precisión y larga vida útil con mecanizado de alimentación ultraalta con centros de mecanizado o tornos que pueden obstruirse fácilmente con chatarra.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PF2D0540

 
Número de Parte
PF2D0540
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido Tipo de material de herramienta Carburo Modelo de enlace End Mill Shank
Coating Presence Disponible Tipo de recubrimiento Otro Ángulo de torsión(°) 0 hasta 30
Tolerancia del diámetro del vástago h6

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PF2D0540 de la serie Aqua Drill EX Power Feed 2D PF2D.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm