(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Con piloto, lo que significa que no hay excentricidad.
· El piloto es reemplazable y el diámetro es variable.
· Tres flautas para una excelente estabilidad.
· Capaz de corte pesado.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CZCS24X16
diámetro de la cuchilla(mm) | 24 | Longitud de la hoja(mm) | 20 | Longitud total(mm) | 135 |
---|---|---|---|---|---|
diámetro del vástago(mm) | 12 | Numero de flautas | 3 | Material | Carburo |
Diámetro de la guía(mm) | 16 | Longitud de la guía(mm) | 12 | Eje de guía(mm) | 8 |
Tolerancia del diámetro de la cuchilla | 0 a +0,2 mm | forma de cuchilla | Hoja derecha recta | Tolerancia de la caña | h7 |
Tolerancia de diámetro de guía | -0.05 a 0 mm |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CZCS24X16 de la serie Vástago recto avellanado con piloto de carburo CZCS.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente