(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Broca de carburo de tipo 2D con alta rigidez de la punta de la hoja y buena resistencia al corte. Recomendado para su uso en una amplia gama de materiales.
Utiliza un recubrimiento EgiAs que cuenta con excelente resistencia al desgaste y tenacidad, lo que ayuda a lograr una mayor vida útil de la herramienta.
Ranuras anchas para una mejor descarga de chips
Flautas en forma de onda que fragmentan finamente las astillas
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Longitud de ranura (ℓ)(mm) | 47 | Material de trabajo | Acero en general / Acero templado y revenido / Hierro fundido | Tipo de material de herramienta | Carburo |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length (L)(mm) | 89 | Modelo de enlace | End Mill Shank | Coating Presence | Disponible |
Tipo de recubrimiento | Otro | Presencia de pozos de petróleo | NA | Diámetro del vástago(mm) | 10 |
Valores admisibles del diámetro exterior y del diámetro. | h8 | Ángulo de torsión(°) | 30 | Adelgazamiento | Tipo R |
Aplicación | Recomendado para sistemas de ajuste por contracción. | Detalles de revestimiento | Recubrimiento EgiAs |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente