(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Medidor de tensión - tipo cuadrante, sonda de acero, DITG-PJ

Medidor de tensión - tipo cuadrante, sonda de acero, DITG-PJ
  • Descuento por volumen

Para medir cuánta fuerza se necesita presionar un botón y para medir la tensión del resorte.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DITG-150PJ

 
Número de Parte
DITG-150PJ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Measurement range (N) 0.15 a 1.5 Product Type Marcar Resolution (N) 0.05
Exactitud ± 0.5 graduaciones Material Cuerpo principal: ABS, sonda de medición: acero Masa(g) 55

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DITG-150PJ de la serie Medidor de tensión - tipo cuadrante, sonda de acero, DITG-PJ.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm