(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cortador de chaflán con recubrimiento WXL Tipo negativo Regular W-HSCT-N

Cortador de chaflán con recubrimiento WXL Tipo negativo Regular W-HSCT-N
  • Descuento por volumen

[Características]
· La especificación única de 3 flautas suprime las vibraciones durante el mecanizado y logra una alta eficiencia y un mecanizado de alto avance
· El giro de 40° y la garganta ancha combinan nitidez y superficie acabada a un alto nivel.
· El retorno y las rebabas se reducen drásticamente
· Excelente descarga de viruta de corte

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

W-HSCT-N-1X45X8

 
Número de Parte
W-HSCT-N-1X45X8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Utilizar Biselado / Horizontal Ángulo de punto (θ) 90° Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio
Cuchilla simple / cuchilla doble Sola cuchilla Disponibilidad de cuchilla periférica NA Tipo de material de herramienta Carburo
Presencia de recubrimiento Disponible Longitud de la hoja(mm) 3.5 Gran diámetro final(mm) 8
Detalles de revestimiento WXL Diámetro del vástago (d)(mm) 8 Tolerancia de ángulo cónico ±30´
Diámetro de la punta(mm) 1 Longitud total(mm) 60

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo W-HSCT-N-1X45X8 de la serie Cortador de chaflán con recubrimiento WXL Tipo negativo Regular W-HSCT-N.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm