(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

MFH-Type Ultra-Small Diameter High Feed Cutter MFH Micro End Mill

MFH-Type Ultra-Small Diameter High Feed Cutter MFH Micro End Mill
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Baja resistencia y resistencia a las vibraciones, logrando un mecanizado eficiente.
· El corte estable de alta alimentación es posible en una amplia gama de parámetros de corte.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MFH10-S10-01-2T

Número de Parte
MFH10-S10-01-2T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Procesamiento de aplicaciones Avión / Ranura Diámetro de flauta D(φ) 10 Método de montaje Con asa
Longitud total (L)(mm) 80 Diámetro del enlace (d)(mm) 10 Número de flautas(hoja) 2
Longitud debajo del cuello (ℓ1)(mm) 20 Trusco Code 823-0087 Ángulo de pala (°) AR 5
Llave inglesa FTP-6 Tornillo de sujeción SB-1840TRP Consejo compatible LPGT010210ER-GM
Número máximo de rotaciones (min⁻¹) 16,200 Inhibidor de ataques MP-1 Agujero de refrigerante
Peso (kg) 0.04

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MFH10-S10-01-2T de la serie MFH-Type Ultra-Small Diameter High Feed Cutter MFH Micro End Mill.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm