(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Diseño de baja resistencia para mejorar la precisión del orificio
· El núcleo del soporte grueso suprime la deflexión
· Corta la chatarra en trozos finos
· Reemplazo simple de la punta
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SF20-DRA160M-8
Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D(mm) | 16.00 a 16.99 | Overall Length (L)(mm) | 211 | Presencia de pozos de petróleo | Incluido |
---|---|---|---|---|---|
Tipo detallado | Vástago con brida | Consejo aplicable | DA1600M-GM a DA1690M-GM | Diámetro del vástago(mm) | 20 |
Longitud de la caña(mm) | 50 | Profundidad de mecanizado(mm) | 136.0 | Trusco Code | 820-5729 |
Tornillo de ajuste | HS-3048TRP | Llave inglesa | FTP-6 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SF20-DRA160M-8 de la serie Vástago de taladro mágico con brida tipo SF-DRA (profundidad de mecanizado: 8 x D).
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente