(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Punta de tipo DRA de taladro mágico

Punta de tipo DRA de taladro mágico
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Larga vida útil y mecanizado estable con una amplia gama de materiales de trabajo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DA2450M-GM-PR1535

Número de Parte
DA2450M-GM-PR1535
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D(mm) 24.5 Material de trabajo Acero general / Acero inoxidable / Hierro fundido Coating Presence Incluido
Tipo detallado Propósito general Titular aplicable SS25-DRA240M-○, SF25-DRA240M-○ Ángulo de la punta(°) 140
Material PR1535 Trusco Code 820-5367 Tipo de recubrimiento MEGACOAT NANO

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DA2450M-GM-PR1535 de la serie Punta de tipo DRA de taladro mágico.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm