(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Llaves dinamométricas - comprobador de par, TTC

Llaves dinamométricas - comprobador de par, TTC

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Permite inspecciones diarias de la llave dinamométrica antes y después del trabajo mediante una operación simple.
· Los valores se muestran en LED.
· Se puede cambiar entre tres modos de medición (pico / seguimiento / retención de pico).
· Se pueden medir varios ángulos de inserción y tipos de mono con el adaptador de conversión suministrado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TTC-60
TTC-500
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de inserción
(mm)
Graduación mínima
(Nm)
Masa
(g)
Rendimiento de par
(N▪m)
Especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.35 ~ 12.70.0122002~60Dimensión D: 30.0 mm; Dimensión L: 155 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.5 ~ 25.40.1260020~500Dimensión D: 48.0 mm; Dimensión L: 173 mm

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Comprobador de llave dinamométrica Longitud total(mm) 205 Dirección de carga Derecho
Precisión de par(±%) Escala 1 + 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico