(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Producto opcional para la serie Dino-lite

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

61-4701-56

 
Número de Parte
61-4701-56
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tamaño de la unidad principal 165×80×255 Peso total 2930g Peso de la placa de metal 1, 4kg
Peso del soporte magnético 1 kilogramo peso del brazo 530g Tamaño del paquete Ancho 270 × profundidad 235 × altura 70 (mm)
Peso (El paquete incluye) Aproximadamente 3 kilos Accesorio Placa de acero, base de imán, poste × 3, soporte de montaje Dino

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 61-4701-56 de la serie Producto opcional para la serie Dino-lite.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico