(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pinza estándar tipo M serie GVC

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1-6744-13

Número de Parte
1-6744-13
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Calibre estándar Método de visualización cosa análoga (Vernier) Longitud máxima de medición(mm) 300
Lectura mínima(mm) 0.05 error instrumental(mm) ±0.08 Número de pieza GVC-30KD
error instrumental ±0.08mm Lectura mínima 0.05mm Medición máxima (mm) 300

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1-6744-13 de la serie Pinza estándar tipo M serie GVC.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico