(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mango tipo trinquete de alta resistencia

Mango tipo trinquete de alta resistencia
  • Descuento por volumen

[Características]
· Este resistente mango de trinquete está forjado en una sola pieza y ofrece una durabilidad excepcional. Se ha añadido un ángulo de inserción de 19,0 mm.
· La adopción de la llave de trinquete del fabricante (con punta) ha logrado el cabezal más compacto de la industria. La gran abertura en la pieza de conmutación de las mordazas garantiza un mantenimiento sencillo, incluso si entran materias extrañas.
· Dado que el dedo meñique se engancha cuando se aplica una carga, se puede agarrar firmemente y proporciona una excelente capacidad de agarre.
· Utiliza mandíbula forjada de dos pasos. La mordida de la mandíbula tiene 2 crestas para atrapar cargas de forma segura, con una excelente capacidad de carga y una alimentación suave.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RH-6R

Número de Parte
RH-6R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Mango de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 19
Longitud total (talla L)(mm) 530 Peso(g) 1850 Tamaño(mm) D: 59, T: 26, t1: 11.5, t2: 16, d1: -, d2: 8
Código JAN 4975180550910 Par de garantía(N▪m) 1412

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RH-6R de la serie Mango tipo trinquete de alta resistencia.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico