(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rueda de aleta BS Nejitaru (eje hexagonal)

Rueda de aleta BS Nejitaru (eje hexagonal)
  • Descuento por volumen

· Usar: Molienda
· Modelo: Rueda de láminas montada en eje
· Ancho (mm): 25
· Diámetro del eje (mm): 6.3
· Longitud del eje (mm): 40

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
50506
50508
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro
(mm)
Número de hojas superpuestas
(hoja)
Trusco Code Código JAN Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

30Número de cuchillas (piezas): 58410-3335495198950506140
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

50Número de cuchillas (piezas): 100410-3351495198950508569

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Pulido Tipo Solapa con eje Ancho(mm) 25
Diámetro del eje(mm) 6.3 Tamaño de partícula(#) 120 Longitud del eje(mm) 40
Velocidad rotacional máxima(min -1 (rpm)) 3000 Material Material abrasivo de alúmina Accesorio Eje hexagonal dedicado 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico