(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Lijadora de reparación de cuchillas BS de papel de disco

Lijadora de reparación de cuchillas BS de papel de disco
  • Descuento por volumen

· Modelo: Disco multicuchilla
· Diámetro mayor (mm): 100
· Tamaño del diámetro interior (mm): 15
· Velocidad de rotación máxima (mínima - 1 (rpm)): 13000
· Número de palas (Hojas): 60

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

68006

Número de Parte
68006
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de cuchillas múltiples Diámetro(mm) 100 Diámetro del eje(mm) 15
Tamaño de partícula(#) 120 Velocidad rotacional máxima(min -1 (rpm)) 13000 Número de cuchillas(Hojas) 60
Dimensiones(mm) Longitud de la hoja: 15 Código JAN 4951989680065 Trusco Code 410-3645
Masa(g) 68 Material Material abrasivo de alúmina

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 68006 de la serie Lijadora de reparación de cuchillas BS de papel de disco.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico