(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cubierta de seguridad A, para uso de 120 milímetros

Cubierta de seguridad A, para uso de 120 milímetros
  • Descuento por volumen

· código ENE: 4962660360503
· Tamaño (mm): Altura: 135,Anchura: 206
· Código Trusco: 392-7296
· Diámetro del eje d (mm): 10
· Contenido: Tapa de seguridad, llave hexagonal, adaptador para ejes cortos

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

5006A

Número de Parte
5006A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tamaño(mm) Altura: 135, Ancho: 206 Diámetro del eje d(mm) 10 Código JAN 4962660360503
Trusco Code 392-7296 Contenido Tapa de seguridad, llave hexagonal, adaptador para ejes cortos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico