(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cincel Driver Craft-Form Plus

Cincel Driver Craft-Form Plus
  • Descuento por volumen

· Estándares para la forma de la punta.: Menos (-)
· Clasificación de un solo artículo/conjunto: Objeto unico
· Eje pasante: Incluido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el destornillador de cincel craft-form plus, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

018302

 
Número de Parte
018302
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Cabeza plana (-) Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 7 Longitud del eje L (mm) 138
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Eje a través Disponible Reforzar Incluido
Longitud total(mm) 243 Punta de cuchilla Punta de punta negra Código JAN 4013288134455
Trusco Code 471-2978 Material Eje: Acero para herramientas especiales, Agarre: Material compuesto Masa(g) 49.5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 018302 de la serie Cincel Driver Craft-Form Plus.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico