(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Indicador de límite de enchufe

Indicador de límite de enchufe
  • Descuento por volumen

El indicador de límite para agujeros es un indicador que tiene una superficie de medición basada en el tamaño de agujero real mínimo y otra superficie de medición basada en el tamaño de agujero real máximo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

27H7-I

Número de Parte
27H7-I
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal 27 Clase H7 Dimensión D(mm) 37
Dimensión L(mm) 136 Dimensión K1(mm) 18 Dimensión K2(mm) 14
Dimensión L1(mm) 54 Dimensión L2(mm) 50 Dureza(HRC) 58~64
Material SKS31 Suplemento Fig. Número 3

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 27H7-I de la serie Indicador de límite de enchufe.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico