(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Medidor portátil Tesla MT-801

Medidor portátil Tesla MT-801
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Objetivo de detección: densidad / polaridad de flujo magnético de CC (N/S), densidad de flujo magnético de CA / 40 - 500 Hz
· Rango de medición: 0 - 3000mT
· Unidad de medida: para mT
· Función: reinicio cero, detección de polaridad, retención del valor máximo detectado, apagado automático
· Fuente de alimentación: batería AA x 4 (incluida para prueba)
· Tamaño de la cabeza del sensor: 3.5 x 1.0 x 65 mm
· Tamaño de la unidad principal: 64 x 30 x 140 mm.
· Peso: 250 g
· Accesorios: sensor (MT-801PRB), estuche de transporte
· Número de modelo: MT-801

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

2-9505-21

Número de Parte
2-9505-21
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico