(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

High Super Red (muela abrasiva)

High Super Red (muela abrasiva)
  • Descuento por volumen

· Diámetro mayor (mm): 180
· Tamaño del diámetro interior (mm): 22.23
· Dimensión de espesor (mm): 6
· Tamaño de partícula (#): 36
· Velocidad máxima de rotación operativa (milisegundo): 80 (4800 m/minuto)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HSR1806-36

Número de Parte
HSR1806-36
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro exterior Dimensiones(mm) 180 Dimensión del diámetro interno(mm) 22.23 Espesor(mm) 6
Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio Tamaño de partícula(#) 36 Velocidad máxima de rotación operativa(Sra) 80 (4800 m/min)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HSR1806-36 de la serie High Super Red (muela abrasiva).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico