(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Super rojo

Super rojo
  • Descuento por volumen

· Dimensión de espesor (mm): 6
· Tamaño de partícula (#): 36
· Velocidad máxima de rotación operativa (milisegundo): 72 (4300 m/minuto)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SR1056-36
SR1806-36
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior Dimensiones
(mm)
Dimensión del diámetro interno
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10515
25 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

18022

Cargando…

  1. 1

Información básica

Espesor(mm) 6 Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable / Aluminio Tamaño de partícula(#) 36
Velocidad máxima de rotación operativa(Sra) 72 (4300 m/min)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico